欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?

  • 2022.12.12 11:56:40
  • 米思米
  • 4881

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?
平时在选择刀片时经常会为了确定用多大的刀尖R角而烦恼,到底刀尖R角的大小对加工有些什么影响呢?

 

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?

刀尖圆弧半径R的作用刀尖圆弧半径R对刀尖的强度及加工表面光洁度的影响比较大,根据r的大小选择合适的R。

刀尖圆弧半径R的影响

◇圆弧半径大,加工表面精度会提高,表面粗糙度下降。

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?

 
  ◇
圆弧半径大,切削刃的强度加强,不易崩刃。
  ◇圆弧半径大,刀片前刀面和后刀面的磨损将减少。
  ◇圆弧半径过大,加工中的切削力会增加,容易产生振动,反而会影响加工面的精度。
  ◇圆弧半径过大,切屑的处理性能会变差。

使用的选择

小圆弧半径

大圆弧半径

加工细小轴

加工直径大的工件

加工余量小的精加工

粗加工,断续加工

刚性差的机床设备

刚性好的机床设备

推荐产品指南

可高效率,高品质加工的刀片大集合


C型80°菱形
CNMG1204□□KD

D型55°菱形
DNMG1504□□KD

 S型90°正方形
  SNMG1204□□KD

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?




T型60°三角形
  TNMG1604□□KD

V型35°菱形
  VNMG1604□□KD

              W型80°六角形
          WNMG0804□□KD

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?

刀片的刀尖圆弧半径R对加工的影响有哪些?








选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities