欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?

  • 2022.12.12 11:33:07
  • 米思米
  • 3185

刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?

我们经常看到同一型号的刀片有对应加工不同材料的涂层类型,请问它们区别在哪里?

涂层的作用

1.增加刀具耐磨性,延长刀具寿命。

2.提高刀具表面抗氧化温度,提高加工效率。

3.提高刀具摩擦系数,改善工件表面光洁度。

涂层的种类

1.CVD(化学气相沉积法)

涂层名称

                                                                        刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?

MC1020,MC1030
MC1063,MCP3010

2.PVD (物理气相沉积法)


刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?

MT1020Z,MZ2033
MZ2031,MZ3035

刀片的涂层CVD和PVD两者的区别

<CVD涂层>
 
・刀尖温度高的加工
 
・高速加工 高进给加工   高切深加工
 
・加工量大的加工
 
・连续加工有效,车刀片使用居多

<PVD涂层>
 
・精加工精度高的加工
 
・加工易熔敷需要锋利刀刃的工件
 
・微小加工 低进给加工
 
・断续加工有效,铣刀片使用较多

推荐产品指南

CVD涂层车削刀片


C型80°菱形
CNMG1204□□FD-MC1020

  刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?  
  S
型90°正方形
  SNMG1204□□FD-MC1020

  刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?

D型55°菱形
DNMG1504□□FD-MC1030

  刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?  
  

T型60°三角形
TNMG1604□□FD-MC1030 

  刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?


PVD涂层铣削刀片


APMT□□□□PDER-MZ2033  

刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?

QPMT□□□□PPEN-MZ2033

刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?


SEMT□□□□AGSN-G-MZ2033

刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?

SDKN□□MT-MZ2033

刀片的涂层有CVD和PVD两种,两者的区别是什么?


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities