欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

树脂、钣金、棒材的可加工公差是多少?按照加工方法进行说明

  • 2022.12.14 11:17:32
  • 米思米
  • 993

可加工的公差取决于切削、钣金、车床等机加工方法。各种加工方法都有可加工的公差标准,设计、加工、材料的负责人事先作为知识掌握这些,百利而无一害。此次将根据三种主要加工方法介绍可加工的公差。

树脂的可加工公差

树脂、钣金、棒材的可加工公差是多少?按照加工方法进行说明

树脂的主要加工方法是机加工和注塑成型。切削是用刀具将切割树脂的加工方法。注塑成型是将受热熔化的树脂倒入模具中冷却固化的加工方法。机加工的精度高于注塑成型的精度,因此公差指示能够更加严格。
这两种方法都一样要注意,由于存在热膨胀,因此公差是测量时的温度下的尺寸。此外,可加工的公差会因材料、设备和模具精度而略有不同。

  • 机加工的孔径公差
    例如,在树脂上开孔的情况下,如果直径约为10mm,则公差可能为0~+0.03。由于孔的大小取决于开孔刀具的尺寸,因此能够进行高精度加工。

  • 机加工的孔到孔的中心间距公差
    可应对高精度加工的材料能够指定±0.01左右的公差。另一方面,作为不易磨损的材料而被熟知的POM(聚缩醛)很难以如此高的精度进行加工,其极限约为±0.05。

  • 注塑成型的孔径公差
    指定直径约10mm的孔径时,如果孔深约10mm,则可以指定0~+0.05左右的孔径。注塑成型模具多带有起模斜度,所以孔越深,公差要越大。

  • 注塑成型的孔到孔的中心间距公差
    POM(聚缩醛)的可加工公差约为±0.1。此外,即使是PPS那样容易达到精度的材料,±0.03也是极
    限。

钣金加工的公差

树脂、钣金、棒材的可加工公差是多少?按照加工方法进行说明

钣金的主要加工方法是弯曲加工和切割。折弯加工通常用折弯机来弯曲金属板。多数弯曲成直角,但也能弯曲成其他角度。切割是用激光加工机完成的。切削外形,打圆孔、长孔等。

  • 钣金加工的孔径公差
    通过激光加工切削时,孔径可以指定公差0~+0.05。用于定位的φ10孔的情况下,指定为φ10+0.05/0。

  • 钣金加工的孔~孔的中心间距的公差
    中心间距可以指定为约±0.05的公差。

  • 折弯加工的公差
    从基准孔中心到折弯基部的尺寸公差限制在约±0.15。同时还需要指示弯曲角度的公差。
    例如,以90°弯曲,需要±1.0°左右的公差。因为即使在弯曲的基部公差为±0.15mm,在弯曲的顶端处也会进一步偏移。
    如果也想对弯曲的顶端指示距离基准孔中心的尺寸,则需要考虑角度公差,使公差大于根部。

车床加工的棒材的公差

树脂、钣金、棒材的可加工公差是多少?按照加工方法进行说明

金属棒材使用车床加工。车床是将刀具抵住高速旋转的棒材来切削表面的加工方法。主要指示直径和轴向尺寸。

  • SUM材料的直径公差
    SUM材料是易切削钢,通常用于批量生产,因为它比SUS便宜。SUM材料涂有防锈油或镀层来防锈。由于镀层的厚度也会有差异,因此如果包括镀层,则公差范围限制在0.03左右。指示为φ100/-0.03。

  • SUS材料的直径公差
    如果是SUS材料,则不需要电镀,可以指定稍微严格的公差。可以指定φ100/-0.01左右,公差范围为0.01左右。

  • 长边方向的公差
    长边方向的尺寸公差可指定为±0.03左右。

总结

以上介绍了代表性的加工方法的极限公差。虽然这些公差会因材料、出品率、使用的设备等而略有不同,但可以作为标准。

设计人员应注意指示功能所需的公差。在给出严格的公差指示时,应根据需要与加工负责人确认。此外,负责接单的人员应该了解公司内部可以加工的公差。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities