欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

镀覆的理论沉积量

  • 2022.12.29 15:47:14
  • 米思米
  • 968

(3)电镀的理论沉积量

 阴极电流效率为100%时的镀层析出量和镀膜厚度如【表1】所示。阴极电流效率会因镀浴的种类以及镀覆条件而有很大变化。

【表1】各种金属镀覆用的参数

元素

英文名称

元素符号

原子量

原子价

1Ah
  沉积量
  (g)

比重
  (g/cm3)

1AMdm2
  皮膜厚度
  (μm)

Zinc

Zn

65.38

2

1.220

7.1

0.286

Cadmium

Cd

112.4

2

2.097

8.64

0.405

Gold

Au

197.0

3

2.450

19.3

0.212

2

3.675

0.317

1

7.351

0.635

Silver

Ag

107.9

1

4.026

10.5

0.639

Chromium

Cr

52.00

6

0.3234

7.1

0.076

3

0.6468

0.152

Cobalt

Co

58.93

2

1.099

8.9

0.206

Tin

Sn

118.7

4

1.107

7.3

0.253

2

2.215

0.506

Iron

Fe

55.85

2

1.042

7.9

0.220

Copper

Cu

63.55

2

1.186

8.92

0.222

1

2.371

0.443

Lead

Pb

207.2

2

3.866

11.3

0.570

Nickel

Ni

58.70

2

1.095

8.9

0.205

Platinum

Pt

195.1

4

1.820

21.4

0.142

2

3.640

0.283

Palladium

Pd

106.4

4

0.9925

12.0

0.138

3

1.323

0.184

2

1.985

0.276

Rhodium

Rh

102.9

4

0.9599

12.5

0.128

3

1.280

0.171

2

1.920

0.256

※   该表的右栏是每1dm2电镀表面在1安培·分钟下沉积的镀膜厚度 (μm)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities