欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

TS涂层品的商品使用后变色的原因

  • 2020.03.22 02:24:50
  • 米思米
  • 1753

   请告知TS涂层的特性和刀具使用时的要点。

   ■ 注意涂膜颜色
   对于TS涂层,为了能最大限度地发挥出刀具的特性而由多层涂膜构成,各涂层的特性均有所不同。
 【每层的特性】

   最表层:注重耐磨损性、耐氧化性(耐热性)、耐粘附性。颜色为金色系。

   第2层以下:注重粘合性、耐磨损性、韧性。与上层被膜相比,接近超硬合金材料的颜色(灰色)。

   第2层以下的膜由于是灰色系的颜色,因此,在使用某特定距离的刀具后,其顶端部会显现灰色。在这种情况下,要充分确认是第2层以下的涂层还是磨损所导致的涂层剥离。这一点是很重要的。

   ■ 发黑的情况指的是什么呢?
   作为TS涂层成分的钛,它在大气中会从600℃左右开始慢慢形成氧化所带来的氧化膜。这种氧化膜非常薄,在干涉色的影响下,就会变为紫色~蓝色~绿色等。
   但是,对于TS涂层来说,这种氧化被膜不会向深度方向推进。只会在极为表面上积存,从而不会给刀具性能带来不良影响。生产商的实验已证实,直至1300℃左右为止,重量均没有变化,即没有出现被膜剥离所导致的重量减少和氧化所导致的重量增加。
   TS涂层在使用的初始阶段,可观察到有若干发黑,就是这个原因造成的。但不会对刀具性能带来影响。
TS涂层品的商品使用后变色的原因

 推荐商品指引

   品种齐全且丰富的TS涂层商品

   TS涂层超硬合金平头立铣刀
   3枚刃・45°螺旋角/短型
   TSC-HEM3S

TS涂层品的商品使用后变色的原因

   这就是优点

  TS涂层品的商品使用后变色的原因

 由于具有远超出传统被膜的耐氧化性和硬度的TS涂层,因此,可获得长寿命,最适合用于高速切削和干式切削。

   这是一款通过采用3枚刃形状和独创的容屑槽形状,从而使螺旋切削和斜线切削也可应对的多功能型立铣刀常用商品。


   TS涂层超硬合金球头立铣刀
   2枚刃/短型
   TSC-BEM2S

TS涂层品的商品使用后变色的原因
TS涂层品的商品使用后变色的原因

   这就是优点!

   由于具有远超出传统被膜的耐氧化性和硬度的TS涂层,因此,可获得长寿命,最适合用于高速切削和干式切削。

   备有全部65种尺寸的商品系列。您也可选择刚度高的φ6刀柄。

   

   TS涂层超硬合金圆鼻立铣刀
   高进给高刚度・4枚刃・45°螺旋角/短型
   TSC-CR-HFEM4S

TS涂层品的商品使用后变色的原因
TS涂层品的商品使用后变色的原因

  这就是优点!

   由于具有远超出传统被膜的耐氧化性和硬度的TS涂层,因此,可获得长寿命,最适合用于高速切削和干式切削。

   通过设定带负前角切削刃的圆角、合适的芯厚、45°螺旋角,我们根据客户的要求,对适合高速高进给加工的高进给圆角形状系列扩大了其商品种类。


   TS涂层超硬合金球头立铣刀
   2枚刃/长颈型
   TSC-BEM2LB

TS涂层品的商品使用后变色的原因
TS涂层品的商品使用后变色的原因

   这就是优点!

   由于具有远超出传统被膜的耐氧化性和硬度的TS涂层,因此,可获得长寿命,最适合用于高速加工和干燥加工。

   追加了小计3种尺寸,由此备有合计300种尺寸的商品系列。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities