在塑料注射成型模具设计过程中,明确成形收缩率的重要性已做过说明。本讲将列举几个较有代表性的塑料材料,针对其成形收缩率进行说明。
【表1】中,体现了几种主要热塑性塑料的成形收缩率、型腔表面温度、注射成型压力。
更多详情,可向材料厂家索取材料的产品目录及技术资料进行参考。
*未特别说明之处,均表示的是标准材料的数值。
塑料材料名称 | 成形收缩率(%) | 型腔表面温度(℃) | 注塑成形压力 | |
(kgf/平方cm) | (MPa) | |||
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 0.4〜0.9 | 50〜80 | 550〜1750 | 53.97〜171.7 |
聚苯乙烯 | 0.4〜0.7 | 20〜60 | 700〜2100 | 68.69〜206.1 |
丙烯腈-苯乙烯共聚物 | 0.2〜0.7 | 50〜80 | 700〜2300 | 68.69〜225.7 |
乙烯-醋酸乙烯脂 | 0.7〜1.2 | 50〜80 | 1050〜2800 | 103〜274.8 |
聚丙烯 | 1.0〜2.5 | 20〜90 | 700〜1400 | 68.69〜137.8 |
聚丙烯玻璃纤维40% | 0.2〜0.8 | 20〜90 | 700〜1400 | 68.69〜137.8 |
高密度聚乙烯 | 2.0〜6.0 | 10〜60 | 700〜1400 | 68.69〜137.8 |
聚甲基丙烯酸甲酯(丙烯) | 0.1〜0.4 | 40〜90 | 700〜1400 | 68.69〜137.8 |