欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第30讲 主要塑料材料成形收缩率的大致标准

  • 2023.01.17 15:53:18
  • 米思米
  • 570

 在进行塑料注射成型模具设计时,确定成形收缩率非常重要。本讲将对代表性的塑料材料成形收缩率的大致标准进行介绍。

 【表1】说明了主要热塑性塑料及其成形收缩率、型腔表面温度、注射成型压力。

 更多详情,通常可从成形材料厂商处获得各级别的材料产品目录及技术资料,进而做出判断。

 ※   未特别说明时,均表示非强化材料的数值。

【表1】主要塑料材料的成形收缩率一览表

塑料材料名称

成形收缩率
  (%)

型腔表面温度
  (℃)

注射成型压力

(kgf/平方cm)

(MPa)

丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
  ABS

0.40.9

5080

5501750

53.97171.7

聚苯乙烯
  PS

0.40.7

2060

7002100

68.69206.1

丙烯腈-苯乙烯共聚物
  AS

0.20.7

5080

7002300

68.69225.7

乙烯-醋酸乙烯脂
  EVA

0.71.2

5080

10502800

103274.8

聚丙烯
  PP

1.02.5

2090

7001400

68.69137.8

聚丙烯玻璃纤维繊維40%

0.20.8

2090

7001400

68.69137.8

高密度聚乙烯
  HDPE

2.06.0

1060

7001400

68.69137.8

聚甲基丙烯酸甲酯(丙烯)
  PMMA

0.10.4

4090

7001400

68.69137.8

聚酰胺(尼龙6)
  PA6

0.51.5

40120

3501400

34.34137.4

聚酰胺(尼龙66)
  PA66

0.81.5

3090

3501400

34.34137.4

聚乙醛(POM树脂)
  POM

2.02.5

60120

7001400

68.69137.4

聚对苯二甲酸丁二醇酯
  PBT玻璃纤维30%

0.20.8

4080

5601800

54.95176.6

聚碳酸酯
  PC

0.50.7

80120

7001400

68.69137.8

聚苯硫醚
  PPS玻璃纤维40%

0.20.4

130150

3501400

34.34137.8

液晶聚合物
  LCP玻璃纤维40%

0.20.8

70110

7001400

68.69137.8

改性聚苯醚
  改性PPO

0.10.5

8090

-

-

聚砜
  PSF

0.70.8

90100

聚醚砜
  PES

0.60.8

120140

聚对苯二甲酸乙二脂
  PET

0.20.4

70100

聚醚醚酮
  PEEK

0.71.9

120160


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities