欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第98讲 新产品介绍"润滑剂−侧抽芯滑块专用防卡死润滑脂型"

  • 2023.01.19 15:43:11
  • 米思米
  • 285

 您是否有过因侧抽芯滑块卡死导致模具破损的经历?
 侧抽芯滑块在每次开模时反复动作,侧抽芯滑块与滑板、导轨的侧面反复接触。在此期间,间隙部附着气体、粘液或水分等,逐渐形成了易于引发异常磨损的环境。
 随着模具温度的进一步上升,侧抽芯滑块本身及模具部分产生热膨胀,间隙与常温状态相差越来越大。

 这些不良条件积聚到一定程度时,无法承受而产生卡死。
 为了防止卡死,在侧抽芯滑块的结构设计方面,注意避免异常磨损。对其的维护作业也非常重要。但这些并不是决定性的关键因素,再结合最佳手段,降低发生概率是最实用的方法。

 因此,MISUMI这次将"润滑剂侧抽芯滑块专用防卡死润滑脂型"作为新产品加入产品群中。

 该润滑剂是专门为防止侧抽芯滑块卡死而开发的产品。摩擦系数低至0.04,且具有油膜不易剥落的性能。
 成分为精制矿物油、硬脂酸锂类、氧化稳定剂、极压添加剂。
 使用温度范围为
20~170℃,适用模具温度可高达150℃左右。

 此外,涂抹在与侧抽芯滑块同样动作的零件滑动面涂抹也能带来较好的效果。
 但是,在与成形品直接接触的位置涂抹时,将在成形品上残留少量的润滑剂。所以在使用前建议仔细考虑。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities