欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

FA用机器人的种类和用途-精密搬运篇2“精密搬运机器人的结构”①(机电一体化讲座-13)

  • 2020.03.22 11:41:15
  • 米思米
  • 1351

   ① FA用机器人的种类和用途

   ② 各驱动部位的方式和结构

   ③ 手部功能的例子

 FA用机器人的种类和用途

   FA生产线的各装置内或者各装置之间,多会使用机器人”来精密地搬运工件

   针对相邻装置之间交接搬运工件(或者装有工件的收纳盒等),装置内部点对点精密地搬运工件(以及定位)等,“滑台”不能完全应对的三维长距离移动和搬运重物等用途,存在各种各样的机器人这种精密搬运自动装置来应对各种目的。

   首先,我们将介绍众所周知的产业机器人

   例1) 垂直多关节机器人     例2) 玻璃基板搬运机器人   例3)并联机器人

FA用机器人的种类和用途-精密搬运篇2“精密搬运机器人的结构”①(机电一体化讲座-13)FA用机器人的种类和用途-精密搬运篇2“精密搬运机器人的结构”①(机电一体化讲座-13)FA用机器人的种类和用途-精密搬运篇2“精密搬运机器人的结构”①(机电一体化讲座-13) 

   用途: 搬运/装配用途     用途: 搬运液晶玻璃          用途: 取出&放置

   一般的,比较有名的产业机器人就是例1)所示的垂直多关节型

   一般由6个轴组成,根据用途组装成各种类型,已被汽车生产线为代表的所有行业用于生产设备。

 

   2)表示FPD(Flat Panel Display)生产线中使用的大型液晶玻璃搬运用双腕型机器人
   如照片所示,该机器人利用具有多根手指的碳材质的手形态,吸附固定着液晶玻璃基板并搬运。多用于从缓冲区中取出并装入收纳盒中等用途。

 

   3)是近年开发的采用并联机构的机器人
   分为3个系统的连接结点的前端部位安装有手来使用。该形态和运动机构可以有效节省装置空间并提高速度。代表性的使用用途是快速拾取食品相关或小型零件(电子零件等)进行装配和排列等。
   这是新型机器人,预计今后还会进一步开发,提高完成度(特别是路径行动和精度),从而扩大用途。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities