欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

请问米思米的不等距导程平头型立铣刀是否可以重新研磨?

  • 2023.01.31 15:22:20
  • 米思米
  • 644

 问题

购买米思米的不等距导程平头型立铣刀之后,是否能够重新研磨?

我司已经购买了米思米的不等距导程平头型的立铣刀,将来是否能够重新研磨为与新品一样的角度?
另一家专门的研磨企业告诉我,不等距导程的立铣刀由于角度不明,所以无法重新研磨,我想确认一下米思米是否能够提供重新研磨服务。
另外,除米思米以外品牌的不等距导程立铣刀是否能够重新研磨?

 回答

只要是米思米品牌的不等距导程立铣刀,均可重新研磨。

只要是米思米产品,可以以新品时的精准角度数据为基准重新研磨再现(Φ5以下不可重新研磨)。
再现出的不等距导程效果与新品相一致,可同等使用。
但是,非米思米品牌的不等距导程产品不可重新研磨。

图1 重新研磨NC加工                  请问米思米的不等距导程平头型立铣刀是否可以重新研磨?

 

图2 重新研磨NC加工请问米思米的不等距导程平头型立铣刀是否可以重新研磨?

 

图3 扭转角测量请问米思米的不等距导程平头型立铣刀是否可以重新研磨?

 

米思米不等距导程超硬立铣刀的重新研磨价格表如下所示。

表1 超硬平头型立铣刀【不等分割重新研磨】 RC-VHEM4重新研磨加工价格

No.

刃径

研磨位置

追加工CR

追加工CC

底刃
   -E

外周刃
   -P

刃内侧
   -F

切断
   -C

指定刃径
   -PP

R0.1~3.4
   (0.1为单位指定)

R3.5~5.0
   (0.1为单位指定)

C0.1~3.4
   (0.1为单位指定)

C3.5~5.0
   (0.1为单位指定)

6

5.0~6.0

970

600

920

570


2230


1970


8

6.1~8.0

1000

620

930

600

1170

2230


1970


10

8.1~10.0

1000

630

950

600

1190

2230

3590

1970

3150

12

10.1~12.0

1170

680

1000

700

1280

2960

4760

2580

4140

16

12.1~16.0

1310

770

1180

700

1440

3110

4980

2720

4370

20

16.1~20.0

1440

870

1260

840

1640

3260

5220

2870

4590

米思米不等距导程超硬立铣刀的可重新研磨型号如下所示。

对应型号

·         XAL-VHEM4B

·         XAL-VHEM4S

·         XAL-VHEM4R

·         VAC-VHEM4R

 推荐商品

超硬平头型立铣刀

XAL系列超硬不等距导程不等距分割平头型立铣刀 4刃/1.5D型

XAL系列超硬不等距导程不等距分割平头型立铣刀 4刃/2D型

XAL系列超硬不等距导程不等距分割平头型立铣刀 4刃/3D型

VAC系列超硬不等距导程平头型立铣刀 4刃/标准型

请问米思米的不等距导程平头型立铣刀是否可以重新研磨?

请问米思米的不等距导程平头型立铣刀是否可以重新研磨?

请问米思米的不等距导程平头型立铣刀是否可以重新研磨?

请问米思米的不等距导程平头型立铣刀是否可以重新研磨?

米思米

米思米

米思米

米思米


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities