欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

切槽刀/精密车刀的种类与优点

  • 2023.01.31 17:22:11
  • 米思米
  • 3024

·         切槽刀(板状车刀)

·         精密车刀

 切槽刀(板状车刀)

这是用于车削加工(加工圆柱型金属时)的切削刀具。

切槽刀/精密车刀的种类与优点

优点

·         通常使用高速钢,所以能够进行低速切削、断续切削、不稳定切削,且易于进行成型、重新研磨。

·         利用车床进行车削加工。

·         车刀本身很薄,所以适合用于切断加工或切槽。

·         切槽刀的截面为梯形。

·         使用切槽刀必须有车刀杆。

切槽刀/精密车刀的种类与优点

其他车刀形状

精密车刀

这是一类刀具的总称,由经过热处理的实心高速工具钢制成,除端面外,表面经研磨处理,使用前需要对切削刃部分做成型处理。

板状车刀

带退刀角的梯形柄车刀 

切槽刀/精密车刀的种类与优点

切槽刀/精密车刀的种类与优点

方形车刀

长方形车刀

切槽刀/精密车刀的种类与优点

切槽刀/精密车刀的种类与优点

切槽刀

圆形车刀

切槽刀/精密车刀的种类与优点

切槽刀/精密车刀的种类与优点

 精密车刀

切槽刀/精密车刀的种类与优点

优点

·         利用车床进行车削加工。

·         预先将精密车刀成型为所需形状,一边让被切削材料(工件)旋转,一边进行切削。

·         可反复对相同形状的工件进行成型加工。

·         精密车刀的截面为正方形。

·         JIS(日本工业规格)JIS1型。

〈例:公制时〉
⇒厚5mm×宽5mm×长50mm。

切槽刀/精密车刀的种类与优点

〈例:英制时〉
⇒厚3/16英寸×宽3/16英寸×长2英寸。

切槽刀/精密车刀的种类与优点

 

 要点如下!



·     请确认厚×宽×长(mm)。

·     JIS(日本工业规格)JIS5型。
尺寸仅为尺寸5。

(单位:mm)

 厚×宽×长3.2×12.7×903.2×15.9×1154.0×15.9×1154.8×19.0×1406.4×25.4×165


英寸毫米换算表

Inchmm3/164.76251/46.355/167.93753/89.5251/212.75/815.8753/419.05125.4


 




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities