欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺丝的破坏和强度计算/特殊螺丝的使用方法(螺丝的基础)

  • 2020.03.22 12:49:14
  • 米思米
  • 9744

· 螺丝的历史/螺丝的作用

· 螺丝的种类/螺栓的适当紧固轴力/适当紧固扭矩

· 螺丝的破坏和强度计算/特殊螺丝的使用方法

 螺丝的破坏和强度计算

   若在容许应力以下使用,就没有问题。但是,必须考虑安全系数。

①   轴方向的拉伸负荷

螺丝的破坏和强度计算/特殊螺丝的使用方法(螺丝的基础)

   拉伸负荷 Pt ≤ σtAs = πd2σt/4

   Pt : 轴方向的拉伸负荷(kgf)
   σ
b : 螺栓的屈服应力(kgf/mm2)
   σ
t : 螺栓的容许应力(kgf/mm2)
 (σ
t=σb/安全系数α)
   A
s : 螺栓的有効截面积(mm2)
   A
s =πd2/4
   d : 螺栓的有効径(凹处直径)(mm)

   以拉伸强度为标准,Unwin安全系数α

螺丝的破坏和强度计算/特殊螺丝的使用方法(螺丝的基础)

   强度分类12.9的屈服应力为σb=112[kgf/mm2
   容许应力σ
t=σb/安全系数(从上表看出安全系数5)
                    =112/5
                    =22.4[kgf/mm
2

   <计算例>

   用1个带六角孔螺栓反复接受Pt=200kgf的拉伸负荷(脉动),求出适当的尺寸。
 (材质:SCM435、38~43HRC、强度分类12.9)

   AsPtt200/22.48.9(mm2)

   选择有效截面积比这个大的螺栓M5即可。
   另外,若考虑疲劳强度,从表的强度分类12.9中选择容许负荷213kgf的M6。
 

   螺栓的疲劳强度(螺丝的情况下:疲劳强度为200万次)

螺丝的破坏和强度计算/特殊螺丝的使用方法(螺丝的基础)

     ②  螺牙的剪切负荷  

 螺丝的破坏和强度计算/特殊螺丝的使用方法(螺丝的基础)

   ③  轴的剪切负荷

  螺丝的破坏和强度计算/特殊螺丝的使用方法(螺丝的基础)

  ④  轴的扭转负荷 

 螺丝的破坏和强度计算/特殊螺丝的使用方法(螺丝的基础)


   这里刊登的只是求出强度的一个例子而已。
   实际上,孔间螺距精度、孔的垂直度、表面粗糙度、圆度、板子材质、平行度、有无淬火、冲压机械精度、产品的生产数量、工具的磨损等各种条件都必须考虑在内。
   因此,请将强度计算值作为标准使用。(并非保证值。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities