① 开环和闭环
② 反馈控制的构成
③ 关于装置的周期时间
反馈控制的构成
前一章节对反馈控制的概要进行了说明,本章节将简单地介绍实际构成例。
下图从控制的角度,将FA系统例制成简单的图表。
例2) FA系统的构成例
在FA线上的每个设备或多个部分中的每一个都被系统化,各系统通过触摸面板实时监控运行状况,以及可以在触摸面板上进行模拟操作。(读取错误停止时的原因、恢复运行、EMS: 紧急停止、等)
另外,通过链接上层主机PC和各系统,即可对(触摸面板,以及通过LAN和PLC进行的高速通信)自动化生产线进行远程操作和一元化管理。
在PLC的扩展单元中,可以搭载各种各样的模块,通过追加各种各样的功能即可简单地构建控制系统,这些功能包括将各种传感器信号加入控制中的AD(DA)转换和I/O输入输出模块、用来控制各种可动部位的驱动器和脉冲生成模块、控制已制机器人的控制器、以及与上层主机PC的通信模块等。