欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

机器视觉是什么?选择方法①(电子讲座-5 制造生产线的设计中有用的基础知识)

  • 2020.03.22 12:55:23
  • 米思米
  • 1105
点击收听全文语音朗读

   · 机器视觉是什么?/选择方法

   · 选择方法

   · 选择的要点

 机器视觉是什么?

   是指代替人判断物品,进行产品检查的系统

   一般来说,厂商为了安心安全地使用本公司的商品,在商品在市场上流通之前都会进行严格的检查。检查内容各式各样,如表面是否有瑕疵,袋子上有没有贴标签,工件是否放在指定位置等,检查内容有很多制造生产线上必定有该商品检查工序。

   过去主要通过人进行检查,现在随着自动化的发展,检查系统越来越发达,已经实现了产品的大量生产。其中,在不能使用接触式传感器的地方,以及食品和液晶玻璃、半导体产品等手不能触摸的产品,而且必须进行二维测量的情况下,就会使用机器视觉。

   现在,在制造业领域,主要广泛用于电子零件和半导体、汽车和食品、医药品等对精度要求比较高的领域。

 

 机器视觉的选择方法 ①

   机器视觉利用摄像机镜头和图像传感器,将对象图像导入系统上,根据预先设置的条件对该导入的信息进行分析和测量,从而进行OK/NG判断。

   为了满足检查的需要,必须正确识别检查对象并导入图像中,这一点至关重要。
   那么,这次我们来介绍一下摄像机、镜头的视野和倍率。

   第一步:首先,明确想测量的对象工件检查事项。

   即使决定了检查对象,由于想测量的内容不同,要使用的机器视觉的类型也会变化。
   首先要明确想做什么样的检查。

   第二步:确定检查范围检查精度

   如果决定了检查对象工件和检查项目,决定这次必要的检查范围和检查精度吧。


   · 想通过机器视觉测量的范围是?  1mm四方?10mm见方?

   · 要求的分辨率想读取的差异、差距、物品  0.1mm?1mm?

   没有这些就没办法开始,所以首先决定这个。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities