欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

  • 2023.02.27 10:08:57
  • 米思米
  • 984

 绝缘电阻表

用于检查电气设备、装置的绝缘状态,并进行设备安全管理。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

电气设备需要定期测量绝缘电阻以防止发生事故。如果绝缘电阻值不足会发生漏电,非常危险。用25V~1000V的直流电压测量电路的地线与线路之间是否保持绝缘。

 

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

优点

·         绝缘电阻表的测量范围(测量电压)可根据电气设备的工作电压(电源电压)来选择。

·         还有单量程型(不切换测量电压)。

通过旋转开关切换测量电压

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

电阻测量的种类

·一般电阻测量
 模拟式万用表
 数字式万用表


·高电阻测量
 绝缘电阻表(兆欧表)
 (通过施加高电压测量出微小电流,从而计算得出)


· 低电阻测量
 低电阻表(毫欧高精度电阻表)

绝缘电阻表的主要使用示例

转载自JIS C 1302规格表

额定测量电压(V)

一般电气设备上的用途

电气设备、电路中的用途


安全电压下的绝缘测量

电话线路的绝缘测量

25V
50V

电话线路设备及防爆设备的绝缘测量

100V
125V

控制设备的绝缘测量

100V以下低压配电线路及设备等的维护管理用绝缘测量

250V

低压配电线路、设备的绝缘测量

200V以下低压电路及设备等的维护管理用绝缘测量

500V

新安装配电线路的绝缘测量


  600V
以下电路和设备的绝缘测量(通用)

600V以下低压配电线路及设备等的维护管理用绝缘测量


100V/200V/400V
配电线路竣工时的绝缘测量

1000V

600V以上电路、机器、设施的绝缘测量(一般)

经常使用高压的高压设备(如高压电缆、高压设备、使用高压的通讯设备、电路等)的绝缘测量

要点如下!

· 请确认机器设备(要测量的对象)的电源电压 (V)。
  · 选择与正在测量的设备所用电压接近的绝缘电阻表。
   超出测量能力使用非常危险。
  · 测量电压可分为单量程式与多量程式
   
量程…测量范围

 接地电阻表(接地测试仪)

测量埋在地下的电极(接地棒/大地)与大地之间的电阻,以预防漏电风险。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

优点

·         可以测量相关法律中所规定的接地电阻值。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

3电极法与2电极法的区别

接地电阻是指由金属制成的接地电极与大地土壤之间因电气连接而产生的电阻,在各种法律法规中作为安装电气设备时的安全标准而予以明确规定。

3电极法

在测量接地电阻时,是采用3电极法进行测量。在3电极法中,将一根辅助接地棒打入距离被测接地体5~10m的地下进行测量。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

 

2电极法

当在室内等无法打入辅助接地棒的情况下,作为简易测量方法,可采用无需辅助接地棒的2电极法进行测量。
作为辅助电极,可使用既有的低接地电阻物品。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

小知识  关于接地施工

· 接地电阻值取决于相关法律法规中所规定的接地施工种类。各种不同的接地施工种类决定了各种不同的接地电阻值。
   · A类(第1类) 10Ω以下
   · B类(第2类) 计算值
   · D类(第3类) 100Ω以下
   · C类(特別第3类) 10Ω以下

【注意事项】
在火线(带电电线)上进行测量时存在导致触电的危险。
非常危险,请注意避免。

要点如下!

· 请确认选购的接地棒、测量导线。
  · 请根据用途相应选择高精度的3电极法或是作为简易测量的2电极法。
  · 请确认测量范围。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点 

较长的测量导线可收纳好以避免缠绕在一起。

 接地挂钩

防止因开路高压电路误通电而引起触电。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

接地挂钩(狭窄场所型)

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

优点

·         连接到接地物品上释放电流。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

行业标准(规格)

·         记载于《劳动安全卫生规章》第三百三十九条。

要点如下!

· 请确认适用电压(kV)。
  · 请确认或指定头部金属部件的形状。
  · 请确认或指定接地线的尺寸、长度。
  · 请确认或指定接地金属部件的形状。

 测电笔

这是用于判别电路是否处于停电状态的工具。
如果处于通电状态,则测电笔会发光发声提示。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

优点

·         根据使用的电压和对象用途,有低压用、高压用、超高压用等各种不同的测电笔。

测电笔
 
抓住测电笔的握把部分,顶在要测电的对象部位。从包覆线上测电时,如果如图所示测电笔没有充分按压在电线上,则芯线和检测金属部件之间的静电容量会发生变化,导致灵敏度降低,可能会出现无反应的情况。

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

 

小知识  测电笔的正确使用方法

测电笔是守护作业人员生命安全的重要工具,需小心保管使用,使用前请务必充分检查。按下测试按钮时发声发光,但这并不意味着可以确认测电笔能够正常工作。工作前请务必使用检查器确认是否能够正常工作。

【注意事项】
·
测电前,应通过开关状态、指示灯、电路图等仔细确认电路状态。测电时,请勿触碰测电笔手柄以外的任何部分,否则很危险。
· 检测高压时,如果手到高压部分的距离在60cm以内,请佩戴绝缘橡胶手套。使用长度在25cm左右的测电笔时,请务必佩戴绝缘橡胶手套。
· 请使用远离心脏一侧的右手握持测电笔。
· 不可将测电笔用作带电高压线接近报警器。

 带电高压线接近报警器

为防止因高压带电作业人员的误解而引起的触电事故

电阻表/接地挂钩/测电笔的种类和优点

优点

·         接近带高压电部位时会以蜂鸣声报警。

·         最适合电气相关作业。

要点如下!

· 请确认是AC(交流电)还是DC(直流电)。
  · 请确认使用电压范围(kV)。
  · 包括低压用、高压用等不同产品,请使用适用电压适当的测电笔。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities