欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

  • 2023.02.09 13:57:35
  • 米思米
  • 1524

 万用表

这是用于测量电流、电压以及电阻的测量仪表。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

 

优点

·         万用表也被称为“电路表”,可通过切换内部电路,检查直流电/交流电的电流、电压以及电阻等。直流高压测量需要使用专用探测器(探针)。(根据JIS规定,这一仪表应可用于完成测量直流电流/电压、交流电流/电压、电阻这5种类型测量中的3种以上。)

小知识  什么是实效值

这是用来表示周期性变化的交流电流或电压大小的值。通常被送入日本家庭中的100(V)电压就是实效值。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

 卡片式万用表

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

优点

·         可放入口袋中的便携尺寸,便于携带。

 模拟式万用表

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

优点

·         通过模拟式仪表的指示值读取测量结果。

 数字式万用表

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

优点

·         由于是数值显示,所以可以直接读取。高性能万用表包含电压频率及电流测量功能。

要点如下!

· 请确认最高使用电压(V)。     

· 请确认测量对象。电流(验电)电压、电阻、交流/直流     

· 请确认测量范围。最大值、最小值、显示单位     

· 请确认是否有导通蜂鸣器。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

 钳形表

只需将电线夹入即可测量出电流的测量仪器。
无需断电,也无需切断电线,可在保持通电的状态下测量电流。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

优点

·         如图所示,只需将配线夹在钳口内,即可轻松测量大电流。在每天24小时运行的建筑物和工厂中,作为日常维护检修项目之一,或是作为重要电路或设备的绝缘击穿的预防性诊断,通过定期检查进行泄漏电流测量。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

 

※请务必确保只夹入1根导体。
 单相(2根)、三相(3本)同时夹入时,无法完成测量。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

 数字式钳形表

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

优点

·         这款钳形表可以测量出大电流用电流表所难以测量出的微小泄漏电流。可通过夹入2根导线检测电流,往返电流之差=泄漏电流。

 模拟式钳形表

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

优点

·         使用方法与数字式钳形电流表相同,但是是通过模拟仪表的指示值读取显示值。

【注意事项】
使用时,请确保尺寸小于可测量的导体直径(mm)。

要点如下!

· 请确认是使用模拟式还是数字式。
  · 请根据要测量的电流相应选择是使用交流电专用型还是交直两用型,亦或是交流漏电流测量专用型。

 鉴相器

确认三相电源的相序(R-S-T等的顺序)并防止出现配线错误。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

优点

·         通过圆板旋转方向,可一目了然的看出三相电源的相序。
如果圆盘朝向箭头方向旋转,则相序OK。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

·         防止因为3相的连接顺序不正确而导致出现运行不良等问题。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

 鉴相器(非接触型)

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

优点

·         可在不接触导电部位的情况下,在漆包线上方安全地完成测量。

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

 

小知识  单相电源与三相电源

电源可大致分为100V(或200V)单相电源(2线)与200V三相电源(3线)。单相电源通常用于家用,200V三相电源多用于办公室或工厂等需要更多动力的场所。     〈三相200V时〉     

万用表/钳形表/鉴相器的类型和特点

如果未能正确进行各相的连接,则设备无法正常运行。为了防止连接错误,也有“防反相”产品。

要点如下!

· 请确认使用的产品类型。(很多场合可利用非接触型完成测量,可实现安全测量)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities