欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

低成本的彩球识别方法(设计思维训练-35)

  • 2020.03.22 13:04:00
  • 米思米
  • 1386

   在这种宾果游戏中,相同颜色的彩球直线形地并列在一起的话,就表示获胜。因此,对排列的彩球的颜色进行自动检测判断很必要。在此介绍一下低成本的彩球识别方法。

   ・颜色的识别工具有感器

   ・感器的识别原理是对发光元件使用红色、蓝色和绿色这3种颜色的LED光源,对对象物照射3种颜色的光,并根据3种颜色各自的光的反射率的比率来判别颜色的不同。

   ・尽管可识别出微妙的颜色差异等,但相应地就需要拥有价格昂贵的传感器/放大系统。

   ・感器的识别由于采用的是“与基准色一致:ON”或是“与基准色一致:OFF”的方式。因此,为了要使用感器来识别色、色、白色3种颜色的彩球,就需要拥有3套价格昂贵的感器/放大器

   ・在宾果游戏机上,巧妙地利用单色光的光纤传感器,由此可低成本地对3种颜色的彩球进行识别。

   ・在【照片1】中,可看到有彩球识别用光纤传感器(两条)。而且还了解到,两条光纤传感器的光缆的颜色有所不同。

   ・一条选择的是将红LED作为光源(波680nm的光纤传感器;而另一条选择的是蓝色LED光源(波470nm的光纤传感器使用这两种长不同的LED来识别3种颜色的彩球时,便可获得可通过合适地选择灵敏度调节来识别黄色、黑色、白色种颜色的彩球反射输出。因此,廉价的传感器/放大器有两套就够了。

   ・就这样,使用传感器时,在理解传感器检测原理的基础上,良好地用于自动设备侧所需检测功能的话,就能变成低成本的传感器/放大系统。

低成本的彩球识别方法(设计思维训练-35)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities