欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

透写台的优点

  • 2023.02.28 10:10:05
  • 米思米
  • 589

 透写台

光线从玻璃台板的内侧透出,使得图纸和零部件呈半透明状。

        透写台的优点

桌面型
 
具有A2幅面~A1幅面。

透写台的优点

便携型
 
主要是A4~A3幅面。

透写台的优点

带支脚型
 
从A2幅面到A0幅面,具有多种尺寸。

透写台的优点

 

 

 

优点

·         台面可均匀照明。

·         可用于临摹图纸,或通过从下方照明查找计算机主板或组件的缺陷。

·         包括LED型与荧光灯型两种类型。

最适合用于描图等作业。

透写台的优点

小知识  透写台尺寸与原稿尺寸


透写原稿的尺寸

透写台的尺寸

透写面积

A4(横297㎜×纵210㎜)

便携型

横420㎜×纵300㎜

B4(横364㎜×纵257㎜)

A3(横420㎜×纵297㎜)

B3(横514㎜×纵364㎜)

桌面型/带支脚型

横600㎜×纵420㎜

A2(横594㎜×纵420㎜)

A1(横841㎜×纵594㎜)

横900㎜×纵600㎜

A0(横1189㎜×纵841㎜)

带支脚型

横1190㎜×纵890㎜

※ 透写面积因制造商而异


【注意事项】
为了能够长期使用,请小心使用,避免让表面受到强烈冲击。
透写台不耐潮湿,因此请避免放置在湿度较高的地方。

 

要点如下!

· 包括从A4幅面到A0幅面的多种不同尺寸产品,请根据用途选择相应的尺寸。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities