欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

测量2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ②(机电一体化讲座-5)

  • 2023.03.08 16:24:09
  • 米思米
  • 696

·     目的不同!介绍测量仪器 ①

·       目的不同!介绍测量仪器 ②

·       控制系统例

( 目的不同!介绍测量仪器①  1. 测量长度、2. 测量重量和力量  点击这里 )

 1.测量流量(液体、气体等)

<使用仪器>

流量计/流量控制器

<流量计/流量控制器是什么?>

流量计是将流动物体的流量转换成电气信号并进行测量的仪器。
可以单纯显示管道内的流量,并根据规定的阈值判断OK/NG。
另一方面,流量控制器作为控制流量的设备,与流量计组合使用。
这样,该系统就能将流量计的模拟值反馈给流量控制器,并保持管道内的流量一定。

<注意事项>

必须根据流动的液体和气体的种类、流量来改变接液部的材质。

测量2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ②(机电一体化讲座-5)

 

测量2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ②(机电一体化讲座-5)

 2.测量压力

<使用仪器>

压力计(正压/负压等)

<特点>

压力测量的对象不仅包括气体,还包括液体。还有真空压等负压的测量。
利用压力的气缸、真空吸附等设备结构因压力产生的力会发生变化。通过控制压力即可控制力量。
例如,若将调节器和压力计组合起来的话,即可在装置内维持必要的压力。

<注意事项>

与测量流量时一样,必须根据接液部的材质和流量来改变选择标准。

 3.通过图像处理进行测量

<使用设备>

CCD相机、图像处理控制器等

<特点和注意事项>

图像处理的测量范围广泛,可以识别或测量等,是非常有效的手段。
但是,进行图像处理时,必须确保环境不受外界乱光的影响。

实际使用的时候,对于想检测的内容和处理方法,必须与厂商充分协商规格,并进行测试。
此时,还必须确认将什么作为光源,以及光源的位置。
图像处理使用相机拍摄。精度和分辨率受到该摄像元件、像素数的影响。

 例如,用1280×1024=130万像素的CCD相机确认3×3mm的物体的时候

测量2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ②(机电一体化讲座-5)

分辨率最大只能达到这个程度,所以进行图像处理的情况下,必须和厂商确认最低必要的像素。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities