欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

测量1-电机在机器(装置)中发挥的作用 ②(机电一体化讲座-4)

  • 2023.03.08 15:51:56
  • 米思米
  • 1946

 什么是测量仪器?

说到测量仪器会有什么印象呢?

尺子和体重计和手表・・・

这些也是测量仪器的一种,我们身边用到各种各样的测量仪器。

虽然测量仪器给人的感觉是和机器或装置没什么关系,但最近随着装置的多样化发展,在机器或装置中嵌入测量仪器的情况也多了起来。
测量仪器当然用来测量设计的机器或装置的精度(例如,定位),也有嵌入设备中,作为测量部位使用测量仪器的情况。
例如,在液晶和半导体的生产过程中会用到液体或气体,流量和压力的控制方面也会用到测量仪器。

本次介绍机器或装置中使用的5种代表性测量仪器。

 目的不同!介绍测量仪器

1. 测量长度

<使用设备>
激光测长器(位移计)


<什么是激光测长器(位移计)?>

激光测长器,是通过计算投光侧发出的激光,与照在想测量的对象上返回的受光侧的激光在受光位置的差异,从而测量长度。
可以用来检测装置的精度,也可以嵌入装置中,作为测量基板变形的装置使用。


<特征>

测长器的分辨能力(※)高,精度很好,所以一般经常用到。

※何谓分辨能力?请点击这里

 

2.重量和力的测定

<使用设备>
测力传感器


<什么是测力传感器?>

测力传感器是用来检测力的传感器。
通过让施加的力转换成电气信号,即可测量重量和力。
应力量规的原理也一样。


<特征>

a)测量重量

测量重量的测力传感器,不但有可以测量卡车的载重量等高达数吨的重量,

还有可以测量粉体等毫克级别重量的设备,所以产品的范围广泛。

例如身边的电子天平就是使用测力传感器。

b)测量力度

推力和拉力的测量也可以使用测力传感器,用于负荷试验机等。
也可以测量在设备中,工件受力产生位移时,力和位移量的测定。

例如,有的系统是将测力传感器固定在1轴平台上并接触工件,并让压力慢慢发生变化,从而测量工件的位移量。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities