钻头研磨机
这种机器是用于研磨已经失去锋利度的钻头切削刃,从而恢复其锋利度。
优点
· 当高速钢和硬质合金钻头的切削刃磨损而失去其锋利度时,可以通过用磨床研磨来恢复锋利度,但这需要相当高的熟练度,而使用钻头研磨机则可以确保任何人都能稳定地完成钻头研磨。
· 钻头研磨机通常结构紧凑,可以在小空间内使用。
【注意事项】
从侧面看,常规钻头的尖端是切削阻力较低的118~120度。如果尖端的削薄中心偏离,则无法钻出直孔。或者会导致钻头断裂,因此请使用钻头研磨机,根据削薄的类型相应进行加工。
需要长寿命砂轮时
用于高速钢钻头时是指硼砂(CBN)砂轮,而用于硬质合金钻头时则是指金刚石砂轮。
项目 \ 种类 | 山形钻头 | 平头型钻头 | 一字型钻头 | 倒角钻头 |
形状 | ||||
顶角 | 高速钢118° 硬质合金130° | -5°~-10° | 0°(180°) | 90度 |
用途 | 常规钻孔 | 薄板(1mm以下) | 锪孔 | 倒角 |
什么是减薄
是指用于在芯厚部位形成切削刃的研磨加工。仅将凿入部分的芯部厚度稍稍减小,形成负前角的切削刃。通过减薄可以改善咬合性并降低切削阻力,从而可以提升钻孔效率。
形状 | X型 | XR型 | S型 | N型 |
优点 | 推力载荷大幅度降低,咬合性得以提升。当芯厚较大时有效。 | 与X型相比,咬合性略差,但是切削刃的强度较高,被切削材料的适用范围更广。长寿命。 | 易于研磨,通常较多。 | 当芯厚较大时有效。 |
主要用途 | 一般加工、深孔加工 | 一般加工、不锈钢加工 | 钢、铸铁、非铁金属的一般加工 | 深孔加工 |
要点如下!
· 请确认要研磨的钻头的研磨范围。
· 请确认要研磨的钻头的顶角。
· 请确认要研磨的钻头的削薄形状。
· 请确认钻头的使用目的。