欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

敲击式振动器的种类与优点

  • 2023.03.30 10:07:58
  • 米思米
  • 1707

 活塞式振动器

这是用于防止料斗、滑道等堵塞和停滞,以及用于输送、填充、对准、分散和脱气的振动装置。

敲击式振动器的种类与优点

优点

·         这种装置的气缸(机身)内有一个活塞,通过活塞的上下往复运动产生线性振动。

·         为了能够长期使用,建议安装一个油润滑器。

·         适用于低噪音结构。

敲击式振动器的种类与优点

关于用途

· 依靠压缩空气的力量,利用活塞摇动底板或料斗(槽)等。
· 防止振动送料机(振动给料器)、管道、溜槽(滑道)等堵塞。
· 用于振动筛(输送分选筛)、桌面振动器等振动源。
· 主要处理粉体和颗粒的相关企业用于(食品、化工、制药)以及(机械加工、汽车、机器人、娱乐设备)、各种存储容器(料斗、筒仓、罐子、桶、管道内)等的防止堵塞以及装袋等灌装设备。

【注意事项】
·
请注意短机身型和长机身型的差异。
· 主体安装螺栓可能会因机型而异。必须确认产品手册的规格栏。
· 产品使用温度范围为0
℃~60℃。

要点如下!

敲击式振动器的种类与优点

· 请确认空气条件。(不可使用完全干燥空气)     

· 请确认要安装的料斗、溜槽等的尺寸和钢板厚度。     

· 使用时需要一个常闭三通阀(手动阀或电磁阀)。     

· 为了确保性能持续,请安装油润滑器。

 球型振动器

用于小型及中型料斗、储罐、管道等,作为狭小空间、需要轻微振动场所的防粘连和防堵塞设备。

敲击式振动器的种类与优点

优点

·         可以通过调整空气压力改变振动频率和离心力。

·         由于不使用轴承或密封件,所以更为耐用且易于维护。

·         采用密封结构,防尘、防水。

·         由于动力源是空气,因此没有废气或爆炸的风险。

·         利用压缩空气使钢球在轨道上旋转,从而产生振动。

用于防止粉体和颗粒状材料附着或堵塞小型储罐或料斗(用于储存煤炭、沙砾等)、帮助溜槽(类似于排水管,用于让物料从高处向低处滑落)输送物料并防止停滞,以及辅助装袋、装罐等。

敲击式振动器的种类与优点

【注意事项】
请注意,使用时必须配备空气三件套。

要点如下!

敲击式振动器的种类与优点

· 请确认形状。(安装方法及吸气、排气方向等)     

· 请确认安装容器的铁板厚度(mm)与容器以及内容物的质量(kg)。

 振动电机

这种电机用于让发生粘附或堵塞的粉体和颗粒发生共振,从而产生松动效果,实现自动化。

敲击式振动器的种类与优点

优点

·         用于消除料斗或溜槽等的堵塞(堵塞、滞留、附着)。

·         用于振动送料机(振动输送机)、振动筛(振动筛分机)等定量输送和分选设备。

敲击式振动器的种类与优点

 

振动送料器

敲击式振动器的种类与优点

振动筛

敲击式振动器的种类与优点

 

要点如下!

· 请确认振幅(kN)=离心力。
   当希望振幅(大)时=请选择离心力(大)的型号。
   当希望振幅(小)时=请选择离心力(小)的型号。
  · 请确认振幅(kN)=离心力。
  · 请确认振动频率(Hz)。

振幅振动频率示例大高主要用于大质量物品的填充或破坏等大低用于让物品流动,或是用于输送设备或分选设备小高用于填充粉体等小低用于防止粉体在板厚较薄的容器中附着或堵塞

 继电器敲击器

这是用于解决各种类型粉体或颗粒材料堵塞问题的机械化敲击气动设备。

敲击式振动器的种类与优点

包括间接敲击与直接敲击两种类型。  

· 间接敲击(振动器型)
 
 敲击部分被内置在内部。

 · 直接敲击(直接型)

敲击式振动器的种类与优点

敲击式振动器的种类与优点

优点

·         在一个管道系统中,可以有多个敲击器中继管道连接。

·         可以通过调整空气压力改变敲击力。

·         由不锈钢制成,耐腐蚀性好,且安全卫生。

利用压缩空气的力量,让活塞敲击煤炭、砂石等的储罐或是料斗、筒仓、储存库等的侧面,通过振动消除附着和堵塞。

敲击式振动器的种类与优点

【注意事项】
使用时必须有专用操作面板。
(可以从远处操作多个敲击器。)

要点如下!

敲击式振动器的种类与优点

· 请确认材质是铸铁型还是不锈钢型。     

· 请确认堵塞物的材料和休止角以及附着性。     

· 请确认料斗(储罐)或筒仓(储存库)的形状和钢板厚度。

敲击式振动器的种类与优点

 是指土壤、沙子等堆积物保持稳定而不倒塌时,其斜面与水平面之间的最大角度。
   ※当物质从正上方自发掉落而没有受到与引力相反方向的力影响时,在堆积成山状的状态下,从垂直方向查看的角度。

敲击式振动器的种类与优点

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities