欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

材料置换的轻量化技术-纤维增强塑料

  • 2020.03.22 14:15:44
  • 米思米
  • 1411

   纤维增强塑料(FRP)是一种以玻璃纤维为首,将各种纤维加入到塑料当中,由此提高了强度的复合材料。CFRP纤维增强塑料)便是该有代表性的复合材料。使用玻璃纤维制成的增强塑料也写作GFRP

 (1) FRP材料

・塑料与金属材料相比,重量轻。但弹性模量低,因此,对力会产生较大的变形。为了要克服这个缺点,通过与玻璃纤维等弹性模量高的材料进行复合化,使得转化成了重量轻,且具有高度的材料的材料便是FRP
・复合后得到增强的材料有玻璃纤维、碳纤维度高的树脂纤维等
・增强纤维的复合混入方法有两种,即,①均匀地混合切短了的增强纤维、②在使布状纤维带有方向性的状态下,浸润在塑料中的方法。

 

增强塑料的种类

玻璃纤维增强塑料:GFRP

是一种比较廉价,且是电波透过性优秀的可进行注射成型的材料。

玻璃长纤维增强塑料:GMT

强度优秀,被用于机动车部件等方面。

纤维增强塑料:CFRP

作为铝合金的后继材料使用。

纤维增强塑料:BFRP

度特别强,用于军事武器等方面

芳族聚纤维增强塑料:AFRP

具有芳族聚纤维凯夫拉纤维)所带来的增强效果,耐冲击性优秀。

液晶聚合物

是一种可进行注射成型,且可再利用的材料。

(参考文献:碳纤维协会HP


   长处:

   (1) 比强度比金属大,可进行轻量化。
   (2) 保温性良好
   (3) 难以受腐蚀
   (4) 修补操作简单

   

   (5) 难以进行循环再利用和废弃处理
   (6) 价格昂贵
   (7) 会引起层间剥离等的问题

   注记:
   比度指,表示复合材料特性的指标之一,是相对于比重的材料度。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities