欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

双组分粘合剂/UV硬化型粘合剂的优点

  • 2023.05.04 11:35:11
  • 米思米
  • 979

·         双组分粘合剂

·         UV硬化型粘合剂


双组分粘合剂

这是将2种液态组分(主剂、硬化剂)混合后使用的粘合剂。

双组分粘合剂/UV硬化型粘合剂的优点


优点


·   这种粘合剂适用于不适合利用通过水分及溶剂蒸发发挥粘合力的单组分粘合剂进行粘合的场景。(例如,在粘合表面时,即使是不与外部空气接触的中心部分也可通过化学反应完成固化。)

·   主要用于金属、玻璃、陶瓷、电子元器件等硬质物体的粘合。

·   主要成分是环氧类的粘合剂适用于混凝土等石材,主要成分是丙烯酸类的粘合剂适用于金属。

·   聚酰胺树脂和聚硫醇树脂等主要用作固化剂。

·   还有一种枪型,可以轻松混合液体。


枪型

双组分粘合剂/UV硬化型粘合剂的优点


小知识 名称的由来

粘合剂过去被称为“粘合材料”或“强力胶”,而为了能够更容易在药店中销售出去,使用了“剂”一词而不是“材料”。


【注意事项】

请注意不要接触到皮肤,且应注意通风换气、避免明火。

请使用眼镜、口罩、手套、防护霜等防护用品。


要点如下!

· 请确认粘合物的材质。

· 请根据用途相应选择颜色、容量。

· 请确认硬化时间。

· 请确认混合比。


UV硬化型粘合剂

这种产品可通过照射UV(紫外线)在短时间内完成粘合。

双组分粘合剂/UV硬化型粘合剂的优点

优点


·   通过照射紫外线,可在0.1秒至数秒内固化,因此可大幅缩短固化时间。

·   可以在不引起不耐热基材变形或劣化的情况下完成粘合。

双组分粘合剂/UV硬化型粘合剂的优点

用于医疗用滤网的粘合



用途


用于电气电子元器件、医疗、玻璃工艺品、建筑现场等。


【注意事项】

为了完成粘合,必须使用UV(紫外线)照射装置。


要点如下!

· 请确认粘合材料。

· 请确认硬化时间。

· 请确认粘度。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities