欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

螺丝防松剂的种类与优点

  • 2023.05.04 13:17:51
  • 米思米
  • 1789

·         厌氧胶(螺丝零件用)

·         厌氧胶(装配用)


厌氧胶(螺丝零件用)

这是用于防止螺丝松动的粘合剂,用于装配固定。

螺丝防松剂的种类与优点

优点


·   当其进入螺丝金属部分的缝隙中并与空气隔绝时,会固化并起到防松作用。

·   固化后的树脂可防止水和油从内部和外部渗入,并发挥出优异的防锈效果。

·   通过使用粘合剂,可以无需使用垫圈等机械式的防松动零部件。

螺丝防松剂的种类与优点




厌氧胶(装配用)

螺丝防松剂的种类与优点

优点


·   可以通过间隙配合完成固定,有助于通过简化组装作业以及降低精度要求来降低加工成本。

·   可用于机床、电机、汽车等的轴承以及衬套的粘合。

螺丝防松剂的种类与优点


【注意事项】

如果希望去除粘合剂,请使用低强度、中强度牌号的粘合剂。此外,如果使用的是永久固定的牌号,但是希望将其拆下时,请局部加热螺母或者螺栓。(230℃下5分钟)

要点如下!

· 请根据用途相应选择是螺丝用还是装配固定用。

· 粘合剂包括永久固定型和可移除型(低/中强度)。

 请根据用途相应选用。

· 请选择与粘合后状态相匹配的类型。(耐热、耐油、耐化学药剂等)

· 请确认强度、颜色、容量(g)。

· 这种粘合剂是用于金属,不可用于树脂、橡胶。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities