欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

材料置换的轻量化技术-CFRP复合材料

  • 2020.03.22 14:19:29
  • 米思米
  • 1151

   CFRP复合材料有,将织物作为加固结构材料的物质和将短纤维碳作为加固用填料充填入树脂内的复合材料这两种。现对后者进行说明。

 (1) 关于采用材料置换方式进行的轻量化

   采用材料置换方式进行轻量化时,需同时解决以下技术要项。

材料置换的轻量化技术-CFRP复合材料

 (2) CFRP短纤维碳复合塑料的特点

   由于具有下表所示的特点,因此,也可用于机械装置。

优点

缺点

1) 比强度
    碳纤维: 比重=约1.8 拉伸强度=3,500~6,000N/mm2
    铁S45C: 比重=约7.8   拉伸强度=600N/mm2

1) 价格高

2) 热位移
    碳纤维: 热膨胀率=-1~5 x   10-6/K
    铁S45C: 热膨胀率=9~12 x 10-6/K

2) 不耐冲击

3) 耐酸和碱,化学性质稳定。


4) 具有冲击吸收性


5) 疲劳特性优秀


6) 可对材料特性进行控制


 (3) 采用CFRP短纤维碳复合塑料置换方式来保证强度,为此进行的材料设计。

   ・可在树脂内混合数10%短纤维碳,热熔成型,由此制成产品。
   ・短纤维碳是一种置换为布状碳结构材料后所形成的物质。
   ・由于可采用与塑料注射成型法相同的成型方法,因此,量产性和低成本性均优秀。

材料置换的轻量化技术-CFRP复合材料

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities