欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

涂料的种类-7

  • 2023.05.05 14:14:27
  • 米思米
  • 831

(12)乙烯基树脂涂料

 这些涂料大致可分为使用树脂溶液作为载体的“溶液涂料”,和将粉末树脂分散在增塑剂(以及少量溶剂)中制成的“溶胶涂料”。涂膜的共同特征是具备耐腐蚀性,尤其是具有耐碱性。由于作业性和附着力不好,需要适当的底漆涂层。

(1)盐/醋酸乙烯共聚物树脂涂料


 这是以氯乙烯、醋酸乙烯共聚树脂为涂膜主要成分的热塑性树脂溶液型涂料,醋酸乙烯的含量通常为9~15%。

 这种树脂极易溶于酯类、酮类以及芳烃混合物。其涂膜具有优良的耐水性、耐油性和耐化学性,但是颜料分散性较差、粘度高,因此还具有不易使用,成膜效果差的特征。

 作为耐化学腐蚀涂料,其被用作工厂设备、罐体、管道内外、机械工具的防腐蚀涂层、船底涂层、可剥离涂层等。 

(2)乙烯基溶胶涂料


 乙烯基溶胶涂料是将氯乙烯树脂的微细粉末分散或悬浮于增塑剂或增塑剂+少量溶剂中而制成的糊状涂料。

 分散在增塑剂中的产物称为“增塑溶胶”,分散在增塑剂+溶剂中的产物称为“有机溶胶”。将其加热到170~200℃后,树脂颗粒之间就会相互融合在一起,从而形成涂膜。

 乙烯溶胶涂料还具备如下特征。

1.

由于不含溶剂,塑料溶胶只需一次涂布即可形成数mm的厚膜,而有机溶胶可以形成零点几mm的厚膜,这是传统涂料所无法做到的。

2.

由于涂膜为厚膜,因而具有优良的防腐蚀性和耐化学药剂性。

3.

机械、化学、电学性质优异。烧结温度高。

4.

粘度无法自由调节,因此必须采用特殊的涂装方法。

其用途包括:

1.

进行滚涂和浸涂,以用于防水包装纸、布等。

2.

可在钢板或铝板上进行压花或印刷,赋予其类似于皮革或布料的手感、隔音效果等。这种涂装金属板材被广泛应用于电气设备、建材、办公设备、金属家具、车辆、船舶等领域。

3.

只需简单喷涂,即可实现与金属漆一样的饰面涂装效果。

4.

此外,还被广泛用作船用涂料、可剥离涂料。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities