欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

材料置换的轻量化技术-铝合金材料

  • 2020.03.22 14:27:41
  • 米思米
  • 2049

   现在,人们不断将系材料置换为系材料。铝的比重相当于铁比重(7.9)的35%。因此,重量可减轻65%。

   =使用合金材料进行的轻量化=

   ・尽管与相比,重量较轻,但杨氏模量仅为铁的大约1/3左右,容易变形。因此,不适合用于需要具有精度和强度的结构材料。

   ・合金在进行挤压加工时,可连续生产复杂的断面形状。因此,被用于外盖用和窗框用的铝型材等方面。此时,设为可增大断面惯性矩型材断面形状,就可以转变为轻量且具有强度的结构材料(参照【1】)。

   ・对于试制用和研究用等的少量生用夹具和试制生产线用工作台框架等,铝型材作为结构框架采用(参照【2】)。

   ・为了要转变为大型结构材料,需要对合金进行焊接连接。作为焊接加工的先进技术,有摩擦搅拌焊接方法(英国专利)。采用这种工艺,就能制造出新干线的车辆和高速船本体等(参照【3】)。

   ・在自动设备等的产设备上,对于轻量且具有高精度的工作台的精密平台板等,用的是材。此时,为了要提高表面的耐磨损性而进行硬质阳极氧化,以提高表面硬度,由此来使用。

材料置换的轻量化技术-铝合金材料 

材料置换的轻量化技术-铝合金材料 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities