欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

有机溶剂对策

  • 2023.05.23 14:37:56
  • 米思米
  • 288

 在金属清洗、涂装等表面处理工序中会使用有机溶剂,因此适用《预防有机溶剂中毒条例》,有义务保护员工免受伤害。另外,如果有机溶剂泄漏到工厂之外,会给邻居带来异味和健康问题。

 针对此类问题的对策如下所示。


1.

处理有机溶剂的地方用各种遮罩围挡,利用排气系统进行抽吸。(局部排气)


2.

利用活性炭吸附塔吸附和去除有机溶剂。


3.

将吸附去除的空气排到室外。

 【表1】是局部排气系统的控制风速,【表2】是所需通风量,【图1】中是活性炭吸附装置的吸附脱附过程。


【表1】局部排气系统的控制风速

型号

控制风速m/s

包围式

0.4

外接式

侧面抽吸

0.5

下方抽吸

0.5

上方抽吸

1.0


【表2】换气装置的必要换气量

有机溶剂等的分类

换气量(m3/min)

1类有机溶剂等(三氯乙烯等)

0.3w

2类有机溶剂等(全氯乙烯等)

0.04w

3类有机溶剂等(石油基溶剂等)

0.01w


有机溶剂对策

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities