欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

缝隙腐蚀

  • 2023.06.05 17:06:22
  • 米思米
  • 1737

 缝隙腐蚀会发生于钢铁和其他各种金属,也会发生在不锈钢、铝合金、钛等形成钝化膜的金属上。

 在采用了金属材料的构筑物上有许多缝隙,包括同种金属部件的重叠部分、不同金属的重叠部分、金属与非金属的重叠部分等接头部分,以及氧化皮膜、腐蚀生成物、异物等附着物下方与基材之间的缝隙部分,涂层薄膜以及剥落部位下方的缝隙等。

 这里所说的缝隙并非日常谈话中所说的缝隙,而是仅有1/100左右的极小缝隙。水等液体可以进入这些缝隙。液体一旦进入,就很难再与外界进行交换,因此氧浓度变得比其他部分更低,并且由于氧的浓度差而形成氧浓度电池(氧浓差电池),氧浓度较低的缝隙被腐蚀。【图1】中是金属板上的附着物形成缝隙的示例。


缝隙腐蚀


 在缝隙中进行阳极反应,在外表面进行阴极反应,阳极反应生成的金属离子成为腐蚀产物。据说,当不锈钢设备上发生缝隙腐蚀时,主体电势与缝隙部分之间的电势差可以达到0.2V(200mv)以上。

 作为参考,【表1】中给出了海水中的金属与合金的腐蚀电位。在该表中,排序越靠前的材料越容易生锈,越靠下的材料越不容易生锈。这个顺序称为腐蚀电位序列。

 这是以SCE对比电极为基准时的电位。不锈钢(钝化)是表面形成一层钝化膜的状态,不锈钢(活化态)则是没有钝化膜的状态。

【表1】海水中的金属的腐蚀电位(V)

金属

电位(SCE)

镁

-1.50

锌

-1.03

铝

-0.76

碳素钢

-0.61

410不锈钢(活化态)

-0.52

304不锈钢(活化态)

-0.48

316不锈钢(活化态)

-0.38

海军黄铜

-0.38

铜

-0.38

70Cu-30Ni

-0.25

镍

-0.20

410不锈钢(钝化)

-0.15

钛

-0.10

蒙乃尔合金

-0.08

304不锈钢(钝化)

-0.08

316不锈钢(钝化)

-0.05

铂

+0.15


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities