欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

其他(防腐蚀方法)

  • 2023.06.06 16:21:31
  • 米思米
  • 1111

(1)金属浸渗法

 利用金属的扩散现象,让其他金属从表面扩散、浸渗而形成合金层的工艺方法,被称为“金属浸渗法(melallic cementation)”。最常见的处理工艺包括对钢材浸渗铝的calorizing、浸渗锌的sheradizing以及浸渗铬的chrmizing等。

 由于所有这些处理工艺都涉及到扩散,需要在高温下进行处理。因此,需要使用加热炉或釜,如果工件无法放入炉中或釜中,则无法完成处理。我们较为经常看到的是角钢、槽钢等型材以及电线管等。将这些与用于浸渗的材料(渗锌处理时,浸渗材料为锌粉和氧化锌的混合物)一起放入铁制密封釜中,然后在炉内高温(因金属而异,对于锌为300~400℃)加热。扩散所需时间较长,且钢管会变为退火状态,硬度下降。

 正如火车站厅的天花板上能够看到的那样,电线管是用于容纳和保护电源线和信号线,并且能够在任意空间中以三维方式进行管道布设。因此,需要其具备便于弯曲施工的柔韧性和能够耐受长期使用的耐腐蚀性。

(2)化学转化膜

 在金属表面引起化学反应,生成不溶于水的化合物,从而形成涂层的过程称为“化学转化chemical conversion”。

 磷化膜也应用于Al、Zn、Mg等金属,但主要是大量应用于钢材。这种薄膜并非单独使用,而是多用作为具有良好附着力的底漆。这种薄膜是在Mn或Zn的酸性正磷酸盐水溶液中煮沸,使钢材表面形成一层Fe与Mn或Zn的磷酸盐膜。

 为了在铝的表面形成氧化膜,还有一种方法是在碱性浴中煮沸,但使用最为广泛的是在酸浴中以AL作为阳极进行电解的阳极氧化处理、氧化铝法。完成阳极氧化处理之后存在无数细孔,因此必须通过密封处理密封这些孔,以提高耐腐蚀性。

 铝产品因其轻量化优势,被广泛用作航空器、铁路车辆、汽车、建筑等的零部件和材料,此外,利用其良好的导电性和导热性,还被广泛应用于电子、电气、汽车零部件等领域。

 用于建筑物和住宅的幕墙和窗框的阳极氧化铝产品在施工过程中经常会接触到砂浆等碱性液体,在阳极氧化处理之后,利用水溶性涂料进行电沉积涂装,无论是对于酸雨还是对于碱性液体,都具备很强的耐候性。这层膜称为阳极氧化复合皮膜。

其他(防腐蚀方法)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities