欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

洁净度的检测方法-5

  • 2023.06.09 15:24:58
  • 米思米
  • 474

(11) 摩擦系数测量法


 充分附着在金属表面的润滑剂会降低摩擦系数。同样,金属表面存在有机物的程度,也就是污染程度,也会改变摩擦系数。

 应用这一原理,如【图1】所示让滑块在受污染的金属表面上滑动,然后利用应变计转换施加在滑块上的力,从而测量出摩擦系数。

 要确定由于污染物引起的润滑程度,请改变滑块上的负载或计算出摩擦力的时间变化。

洁净度的检测方法-5


(12) 接触电位差测试

 吸附在金属表面的有机物是否能够紧密贴合在金属上,取决于其与金属之间的亲和力。这种方法就是利用这个原理,通过测量接触电位差来测量出污染程度。

 接触电位差是干净的金属表面与被有机物污染的金属表面之间的电位差,如果没有污染,该值为零,该值会根据污染情况而变化。【表1】中是吸附在金属表面上的硬脂酸所产生的电位差。即使是相同的单分子硬脂酸污染,附着在铂和氧化镍上时的去除状况也存在差异。其原因在于吸附力不同。

【表1】去除吸附在金属表面的单分子硬脂酸

表面及其处理方法

接触电位差(ΔV)

铂表面

0.000

硬脂酸单分子吸附在铂金表面的材料

0.355

将试样加热到130℃后进行清洗时

0.005

用乙醚萃取试样1小时后加热至100℃,然后进行清洗时

-0.015

氧化镍表面

0.000

硬脂酸单分子吸附在氧化镍表面的材料

0.210

将试样加热到150℃后进行清洗时

0.180

用乙醚萃取试样4小时后加热至100℃,然后进行清洗时

0.165


(13) 其他

 此外,还有称重法、椭圆偏光法等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities