这种方法是利用阴铸法从原型制作出塑料成型母型,赋予该母型导电性,并进行电铸,从而大量生产与原型相同的电铸产品。
在这种方法中,将原型放置在模具框中,然后将硅橡胶或环氧树脂注入模具中。在注入前,需要将树脂主剂与硬化剂两种液体组分混合均匀。此时会有空气混入,所以要进行真空脱泡以去除气泡。另外,如果在倒入框架后也进行真空脱泡,则可以获得没有气泡的母型。
用于成型的树脂包括使用主剂与硬化剂进行反应的双组分树脂,以及单组分树脂两类。双组分型中包括硬质/软质聚氨酯树脂、环氧树脂,为了能够忠实准确地转印原型,必须选择低粘度的树脂。混合后粘度在1000cps以下最为合适。
硅橡胶的固化时间在室温下约为15小时,但如果加热到50~60℃,固化时间将缩短至3~4小时。像这样,与常规的化学反应一样,如果温度升高10℃,则固化时间会减半,但固化导致的收缩率会增大,因此请尽可能留出足够的时间固化。各种注塑成型用树脂的特征,如【表1】所示。
影响注塑母型精度的常温固化尺寸收缩率,硅橡胶为0.1~0.2%,环氧树脂为0.3%,聚氨酯树脂为0.3~0.5%,聚酯树脂和丙烯酸树脂则大至7~10%,这些树脂常用作工艺品等的母型。
【表1】各种树脂的特征
特征 | 硅橡胶 | 硬质聚氨酯 | 软质聚氨酯 | 低粘度环氧树脂 | 中粘度环氧树脂 |
混合后的粘度(CPS) | 1000~1500 | 400~800 | 500~700 | 300~400 | 800~1200 |
可使用时间(分钟) | 30~120 | 6~10 | 40~100 | 120~160 | 25~30 |
硬化时间(h) | 15~24 | 12~48 | 5~12 | 50~60 | 25~50 |
硬度 | 35~60* | 75~85** | 60~100* | ------ | 73~77*** |
抗拉伸强度(kgf/cm2) | 40~60 | 550~650 | ------ | ------ | 600~700 |
拉伸(%) | 250~400 | ------ | ------ | ------ | ------ |
收缩率(%)**** | 0.1~0.2 | 0.3~0.5 | ------ | 0.1~0.3 | |
备注:*橡胶硬度、**肖氏D、***洛氏、****25℃7日后


















