欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

V槽铣刀、球头立铣刀切削条件要点

  • 2023.06.15 09:23:57
  • 米思米
  • 1834

问题

在使用V槽铣刀进行加工的过程中,遇到刀刃缺损的问题


使用V槽铣刀进行加工时,即使降低加工转速,也会立刻出现刀尖缺损,令人困扰。

回答

使用V槽铣刀时,重要之处在于根据实际切削直径决定转速。


如果按照刀具直径决定转速,则可能会出现转速低于适当的切削速度,让刀具承受过大外力。

根据实际切削执行决定转速,可以避免这一状态。

图1 V槽铣刀的实际切削直径与转速的要点与计算方法

高速钢刀具弯曲时的V槽

V槽铣刀、球头立铣刀切削条件要点

使用高速钢刀具时,如果转速过慢,则与被切削材料接触开始切入的刀具会发生弯曲,切出的沟槽会变为并非笔直的状态。

使用超硬刀具时,可能会出现刀尖缺损的情况。

实际切削直径与适当转速的计算方法

V槽铣刀、球头立铣刀切削条件要点

·           实际切削直径:

(𝑑=实际切削直径(mm)、𝐴𝑑=切入量(mm)、θ=单角(弧度))

·           转速:V槽铣刀、球头立铣刀切削条件要点

(𝑁=转速(min-1)、𝑉=切削速度(m/min)、𝑑=实际切削直径"(mm)")

 

【计算例】

使用刀具直径为10mm的V槽铣刀,切深为2mm,单侧角度为45°时,实际切削直径为4mm,

切削速度70m/min时,适当的转速为5570min-1

当刀具直径设定为10时,需要达到2.5倍的转速。

使用球头立铣刀时的实际切削直径与转速的计算方法


球头立铣刀的实际切削直径同样也会因切入量而改变,所以要点在于根据实际切削直径决定转速。


图2  使用球头立铣刀时的实际切削直径与转速的计算方法

实际切削直径与适当转速的计算方法

V槽铣刀、球头立铣刀切削条件要点

 

·           实际切削直径:V槽铣刀、球头立铣刀切削条件要点

(𝑑=实际切削直径(mm)、𝐴𝑑=切入量(mm)、𝑅=顶端R(mm))

 

·           转速:V槽铣刀、球头立铣刀切削条件要点

(𝑁=转速(min-1)、𝑉=切削速度(m/min)、𝑑=实际切削直径"(mm)")

 

 

【计算例】

使用刀具直径为6mm的球头立铣刀,切深为0.5mm时,实际切削直径为3.32mm

切削速度70m/min时,适当的转速为6720min-1

当刀具直径设定为6时,需要达到1.8倍的转速。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities