欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

什么是倒角?介绍种类及加工方法

  • 2023.07.07 11:07:02
  • 米思米
  • 40579

·         什么是倒角

·         倒角的种类

·         倒角的目的

·         倒角的加工方法


什么是倒角

倒角(chamfering)是指在材料上创造一个有角度的表面的过程。

具体来说,是将尖锐的边缘处理成C面(方形)或R面(圆形)等有角度的平面,或R形凸起形状。 


倒角的种类

什么是倒角?介绍种类及加工方法

1.         C倒角

C倒角是指在材料的角上加工出指定角度的面。倒角一词多数时候就是指C型倒角。

在图纸中,是在边缘位置标注←C0.5,或是标注“未指定面C0.5”等。这里的C0.5就是指从边缘开始以45°加工为0.5mm的斜面。请注意,并非指斜面的长度。

什么是倒角?介绍种类及加工方法

 

2.         R倒角

R倒角是指将材料的角部位加工成圆弧形。在图纸上指定“应做R倒角”等。“R倒角”加工有时也称为“R加工”或“Round加工”。

 

3.         线倒角(除毛刺)

线倒角是指在材料的角上加工出肉眼无法看出的面。通常认为线倒角是C0.2~0.3左右,但与C倒角和R倒角不同之处在于,对于倒角的形状和尺寸并没有做明确规定。在图纸中常标注为“未指定的角部做线倒角”或“每条边必须无毛刺”。


倒角的目的

1.         提高安全性

机械加工之后,材料会形成锐利尖角和毛刺。赤手触摸这些区域可能会割伤皮肤。通过倒角去除尖角和毛刺可以提高安全性。

 

2.         品质提高

如果残留有锐利的部分或是毛刺,则可能会在零件相互接触时造成划痕,或者毛刺可能会脱落并引起意料之外的问题。

此外,在切削和冲压加工过程中,工件的边缘可能会因塑性变形而翘起。因此,存在适配性变差,或因强行装配而损坏零件的风险。

倒角处理能够增加预防这些问题的可能性。

 

3.         提高组装性能

以倒角部分作为引导,可以顺利进行组装。圆棒穿过孔时,如果孔的内径与圆棒的外径相差很小,则棒的位置和倾斜度与孔即使只是稍有偏差,也无法顺利穿入。进行倒角之后,可在倒角范围内进行插入。


倒角的加工方法

倒角可以通过铣削、车削(车床车削)、手工作业等多种方式进行,在此我们介绍通过铣削加工进行倒角的加工方法。

铣削加工是将旋转的刀具按压在固定在滑台上的工件上完成加工。

通过使用根据工件形状设计的倒角刀,可以轻松实现倒角。

此外,在做C倒角的情况下,也可以通过倾斜刀具或工件,使用通用的平头型立铣刀完成倒角。

加工要点包括如下2点。

·         需要考虑最大切深的条件设定下进行加工。

·         当切削量较大时,建议分阶段切削。


什么是倒角?介绍种类及加工方法


R倒角时,请参考下文。

理想情况下,在切削方向Ad和Rd上的切削量应大致相同。

什么是倒角?介绍种类及加工方法

预加工和精加工请采用不同的切深。

预加工:1次的切入量对于Rd和Ad来说均应小于0.2D(D为刀尖直径),应分几次完成加工。

请保留0.05mm的精加工余量。

精加工:Rd和Ad的切入量均以0.05mm为准。

什么是倒角?介绍种类及加工方法什么是倒角?介绍种类及加工方法


使用米思米产品时的注意事项


什么是倒角?介绍种类及加工方法

米思米的内R刀具在轴向和径向上都带有锥度后角,因此R挡块不明显。请注意刀具的基准位置。

锥度后角:3°    锥体长度:0.05mm

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities