欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用单一立铣刀改善不同工件材料表面粗糙度的要点

  • 2023.07.07 13:10:10
  • 米思米
  • 950

问题

我们正在加工铝、普通钢、不锈钢,是否可以使用同一支立铣刀完成所有加工?


我们接到单件加工的订单较多,主要加工铝、普通钢、不锈钢。是否有一种立铣刀能够同时兼容多种工件材料,并且能够在这3种材料上都获得良好的表面粗糙度?

回答

不等导程、不等分割立铣刀具有隔振效果,因此无论是在铝材还是不锈钢上都能获得良好的表面粗糙度。


立铣刀颤振(振动)是导致表面粗糙度不佳的重要原因之一。

在立铣加工中,立铣刀本身会周期性的反复发生弹性变形。
这种振幅在铝材上较小,在普通钢和不锈钢上较大,从而会导致表面粗糙度变差。

通过对切削刃进行不等分割,使得切削刃接触工件的间隔不同,从而让每个切削刃的振幅时机错开,并降低其峰值。与此相类似,不等导程立铣刀能够在轴向上让切削刃的切削时机连续发生偏移,从而降低因为振幅重合而导致的峰值。因此,对铝、普通钢、不锈钢等各种工件材质都能够实现良好的表面粗糙度。

加工事例

不锈钢(SUS304)和铝(A5052)的按切深区分表面粗糙度对比试验


在本次加工试验中,我们分别对比普通钢材更难切削的不锈钢(SUS304)和需要良好外观加工的铝材(A5052)进行了对比加工。

立铣刀分别采用米思米产的XAL-EM4R10(等导程立铣刀)和XAL-VHEM4R10(不等分割/不等导程立铣刀),对侧面铣削进行对比,从其结果可以看出,在切深为Rd0.01~0.4mm的全部范围内,都达到了常规切削精加工Ra0.8的水平。但是,在使用等导程立铣刀时,随着切深的增加,表面粗糙度趋于变得更粗糙,而使用不等分割立铣刀时,即使切深增加,也依然能够稳定获得Ra0.2的表面粗糙度。
可以说,不等导程立铣刀的表面粗糙度更加稳定。

【工件材料:不锈钢304测试结果】

使用单一立铣刀改善不同工件材料表面粗糙度的要点

使用单一立铣刀改善不同工件材料表面粗糙度的要点

项目名

设置内容

刀具名称

米思米 XAL涂层
  XAL-EM4R10
XAL-VHEM4R10

刃径/刃长/全长

【XAL-EM4R10】
  刃径10mm/刃长30mm/全长80mm
  【XAL-VHEM4R10】
  刃径10mm/刃长30mm/全长75mm

加工方向

侧面

转速

1780 min1

进给

1430mm/min

切削速度(线速度)

56m/min

切入量

Ad:30mm/Rd:0.01~0.4mm

刀具伸出量

38mm

工件

SUS304

冷却液

无(干式)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities