· 往复锯(管锯)
· 曲线锯
往复锯(管锯)
这种设备是将链条挂在现场安装的管道上以完成管道切割。
优点
· 由于是将链条挂在现有管道上完成管道切割作业,因此无需用双手支撑设备。利用杠杆的作用力进行切割,可实现快速切割。是拆除作业中的强力工具。
· 可在狭窄而难以到达的空间中完成作业。
<锯条的用途>
普通型=钢管 超级高速钢=不锈钢管
<锯条示例>
适用的切割对象 | 锯条尺寸×齿数/英寸 | 管材切断能力 |
钢管 | 140×8齿 | ~50A |
200×8齿 200×6/8齿※ | ~100A | |
290×6/8齿※ | ~150A | |
320×6/8齿※ | ~200A | |
不锈钢管 | 140×14齿 140×6齿 | ~50A |
200×6齿 200×8齿 | ~100A | |
270×6齿 270×8齿 | ~150A |
小知识 关于锯条的组合牙 |
上述※中有6/8齿的标注内容,这种锯条被称为组合齿,在1英寸距离内,6齿(①~③)大小的锯齿和8齿(1~4)大小的锯齿各占一半。 ※ 10/14齿时,1英寸范围内有10齿锯齿5个、14齿锯齿7个。 其优点在于兼具各种齿数锯条的优点。锯条的耐久性也更高。 |
要点如下! |
· 请确认切断能力(管道尺寸是多少A~多少A)。 · 请确认要切割的管道材质。(钢管、不锈钢管、树脂管等) · 请根据材质选择相应的锯条。 |
曲线锯
这是木材、软钢板、铝材等的曲线切割用工具。
优点
· 锯片像缝纫机一样上下移动,可以切割木材、塑料、金属(可以通过更换锯片切割不同的材料)。除了切割直线和曲线外,还可以用于挖孔。其使用比圆锯更为安全。但是切割速度比圆锯慢,并且需要使用选配的夹具才能实现直线切割。
使用方法
切割方法(基本)
扣动开关扳机,稍等片刻(直到锯片的垂直运动稳定)后,后慢慢让锯片与材料接触,并开始沿着划线(预定切割的线)切割。
切割时,一边从上方用力按压住,一边沿切割方向推动机身,以免机身发生晃动。
倾斜切割
只需将基座倾斜,即可如下图所示进行倾斜切割。
挖孔
需要挖孔(开窗切割)时,请预先钻一个12mm以上的孔,将曲线锯的锯片插入孔中,然后扣动开关开始切割。
进行曲线切割时,请缓慢推进锯片。
要点如下! |
· 请确认切割对象材料的最大厚度(mm)和材质。 · 请确认电源(V)。当主要在室外使用时,也有充电型可选。 · 请确认选配功能。(倾斜切割、变速功能、轨道功能、连接吸尘器、电子控制等) · 请根据材质相应选择曲线锯的锯片。 · 请确认要使用的曲线锯锯片安装形状和能力。 |