欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

切割带锯的种类、注意事项

  • 2023.08.10 11:34:37
  • 米思米
  • 1887

带锯

这种设备是将钢材或管道夹持固定,并利用带锯进行切割。

平板式

切割带锯的种类、注意事项

 

链条式

由于链条能够固定材料,因此在切割圆形材料时建议使用链条式。

切割带锯的种类、注意事项

带锯(平板式)的正确切割

① 请将需要切割的材料正确放置在台钳上,并充分夹紧固定。

② 请根据切割对象材料的材质和板厚选择正确的锯条。

③ 在切割精度调节器上选择正确的负载,以确保获得与切割对象材料相匹配的切割速度。

切割带锯的种类、注意事项

 切割带锯的种类、注意事项

切割带锯的种类、注意事项

④ 切割长管时,请使用管道切割支架。

⑤ 开始切割时,请务必先打开开关,然后将锯条慢慢放在要切割的材料上。请勿在锯条与切割对象材料相接触的状态下打开开关。

⑥ 请务必将锯条表面的油污擦拭干净,并定期清理锯条上的切屑等。

切割带锯的种类、注意事项

切割带锯的种类、注意事项

切割带锯的种类、注意事项

【注意事项】

· 请确认主机附带的除屑毛刷是否发生磨损。

· 如果毛刷磨损,则切屑将无法排出,可能会导致锯条破裂。

· 安装时请勿徒手接触锯条,应佩戴护目镜和皮手套。

要点如下!

· 请确认要切割的材料形状。(方材或圆材)切割带锯的种类、注意事项

· 请确认要切割的材质。(高速钢、合金等)

· 请确认是仅需直切(90°)还是需要斜切(45°)。

· 请确认台钳的种类。

 <需要斜切时>

  · 平板式台钳

 <仅直切时>

  · 链条式台钳



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities