欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

  • 2023.08.11 10:17:13
  • 米思米
  • 5597

螺丝刀批头

连接到气动/电动螺丝刀的末端以拆装螺丝、螺栓、螺母。

双头批头

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

优点


·   螺丝的形状多种多样,需要使用刀头外形与螺丝相匹配的批头。

安装螺丝刀的种类


电动螺丝刀

充电式冲击螺丝刀

气动螺丝刀

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

 

批头的种类


除了双头批头外,还有以下类型的批头。

 

单头批头

小型螺丝刀用批头

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

 

主要螺丝头示例

形状

名称

使用部位

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

十字型

全局

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

一字型

全局

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

六角形

普通金属加工组装/模具/机械

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

套筒扳手(套筒)

建筑用自攻螺丝、临时框架、常规金属加工装配

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

TORX®

OA设备/手机/汽车/机械

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

LHS(六角星)

OA设备/手机/汽车/机械

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

Y型

OA设备/手机/机械

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

三翼

航空器/特种车辆/紧固专用螺丝

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

正方形

2×4工法的木螺钉/露营车/支撑件安装

TORX®是CAMCAR DIVISION OF TEXTRON Fastening Systems Inc.的注册商标。

※不希望拆卸螺丝时使用的特殊设计螺丝头部。

 

关于热处理硬度


有些批头可设定热处理硬度。热处理硬度的选择对于提高批头的耐久性很重要。

一般来说,如果批头尖端容易折断,则应选择硬度较低的批头,如果批头磨损严重,则应选择硬度较高的批头。此外,根据产品的结合状态以及紧固工具的种类,会有较大冲击传递到批头尖端的情况下,请选择硬度较低的批头。

热处理分类

螺丝使用示例

工业用途

尽可能最高的硬度

精密小螺丝、自动机安装、连接螺丝

精密设备组装、弱电自动螺丝固定、住宅用连续螺丝

高硬度

木螺丝、小螺丝、自攻螺丝、自钻螺丝

弱电组装、通信音响设备组装、建筑、木工作业

标准硬度

自攻螺丝、小螺丝

汽车/机械装配、窗扇装配

 

要点如下!

·    请确认批头对边宽度与工具的安装口是否匹配。

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

·    气动/电动螺丝刀插入口有多种形状,请确认直径和距凹槽的距离是否匹配。

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

·    还有一种W槽用型,可同时使用槽尺寸为13mm和9.5mm的批头。

常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类

·    请选用与所用螺丝的头部相匹配的批头。(十字头螺丝、一字头螺丝等)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities