欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气动砂光机的种类与优点

  • 2023.08.23 15:52:21
  • 米思米
  • 643

·         轨道砂光机

·         双动砂光机


轨道砂光机

用砂纸对漆膜、腻子进行抛光的气动工具。

也有能够吸收作业时粉尘与切屑的环保吸尘型。

气动砂光机的种类与优点

单手型

能够舒适地握在手中,且具有出色的作业性。

气动砂光机的种类与优点

 

优点


·   研磨力不如双动砂光机,但不易发生过度研磨,且易于操作、用力均匀,能够实现均匀打磨。

·   可动部分是方形垫,可进行温和的椭圆运动。

·   常用于打磨腻子以及木工研磨。

手掌尺寸,超轻型、小巧。

气动砂光机的种类与优点

小知识  什么是腻子…

这是用于填充凹痕的粘土状物质。

干燥后就会硬化。

轨道砂光机种类


· 迷你型/单手型

(砂纸尺寸 75mm×110mm)

用于小面积腻子抛光、精抛光等

· 宽幅型

(砂纸尺寸 100mm×180mm)

用于大面积腻子抛光、平面抛光等

气动砂光机的种类与优点

气动砂光机的种类与优点

 

运动方向


采用缓慢的椭圆运动,不会发生过度研磨,且方形表面适合抛光平整表面。

气动砂光机的种类与优点

要点如下!

·      请确认可使用砂纸的安装方法、尺寸(mm)。

·      请确保使用具有适当空气压力(MPa)的压缩气源。

·      请确认软管接口安装螺纹尺寸。

·      请根据作业内容相应选择机型。砂纸尺寸(与待抛光区域相匹配)轨道金刚石砂轮(尺寸越大则磨削能力越强,尺寸越小则越适合用于精加工。)

·      包括能够将抛光粉尘吸入后储存在袋中的“吸尘型”和不具备吸尘功能的“非吸尘型”两种。


双动砂光机

用于对漆膜或腻子修补过的表面进行抛光的气动砂光机。

气动砂光机的种类与优点

集尘软管安装口:出于环保考虑,带有集尘软管安装口,能够吸收作业时产生的粉尘与切屑。

优点


·   抛光能力比轨道式砂光机更强,从粗磨到精加工均可使用。

· 旋转轴偏芯(别名:轨道金刚石砂轮)

 偏芯量越大,则磨削能力越强。

· 提供平滑的双重旋转运动。

· 磨削能力会随着偏芯量(轨道金刚石砂轮)而变化。

 请根据用途相应选型。

气动砂光机的种类与优点

轨道金刚石砂轮

用途

3.0mm

精抛光用

4.8mm

通用性好

5.0mm

6.0mm

10.0mm

粗抛光用


吸尘式砂光机


可吸收作业时产生的粉尘和切屑,并将其保存在集尘袋中。

气动砂光机的种类与优点

关于衬垫


衬垫直径通常为125mm。衬垫表面因所使用的砂纸种类而异。吸尘式砂光机的衬垫表面开有6个孔。

气动砂光机的种类与优点

衬垫选型


使用自粘砂纸时请选择粘性衬垫,使用魔术贴砂纸时请选择魔术贴衬垫。(魔术贴砂纸可多次拆下使用。)

气动砂光机的种类与优点

要点如下!

·         请根据作业内容相应选择机型(轨道金刚石砂轮标号)。

·         请确认用途以及所使用砂纸(自粘型、魔术贴型)。此外,请确认所用砂纸的标号(#)。

·         请确认可使用砂纸的安装方法、尺寸(mm)。

·         请确保使用具有适当空气压力(MPa)的压缩气源。

·         请确认软管接口安装螺纹尺寸。



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities