欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气动带式砂光机的优点

  • 2023.08.23 16:02:17
  • 米思米
  • 1463

气动带式砂光机

通过让环形抛光带旋转,抛光各种材质的气动工具。

气动带式砂光机的优点 

优点


·   只需将砂带的末端或砂带表面顶在加工面上,即可加工诸如狭小面积以及凹陷部位等其他砂光机难以发挥作用的位置。

·   通过改变砂带种类,可以轻松完成金属加工中的除毛刺、焊道修整、涂层剥离、曲面精加工等精细作业。

·   采用气动,比电动式更轻巧。

滚筒带型

还有适合狭窄空间加工的带尖机型,以及适合宽幅加工的机型。

气动带式砂光机的优点

 

还能够轻松完成狭窄场所中的研磨作业。



气动带式砂光机的优点


要点如下!

· 请确认砂带尺寸(宽度、长度)。气动带式砂光机的优点

· 请确认砂带标号。

· 请根据砂带尺寸相应选择机型。

 (机型随砂带宽度而变化。)

· 原则上,抛光砂带的尺寸包括如下3种。

 · 10/12mm宽×330mm ·20mm宽×520mm ·30mm宽×540mm

 (也有某些机型专用的尺寸。)

· 砂带的标号


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities