欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气动研磨机的种类与优点

  • 2023.08.23 15:38:55
  • 米思米
  • 2089

·         气动微型研磨机

·         气动直柄研磨机

·         气动转角研磨机


气动微型研磨机

通过安装硬质合金车针和带轴砂轮等工具头,进行除毛刺、倒角等作业的气动工具。

气动研磨机的种类与优点

优点


·   通过提供0.4MPa~0.7MPa的压缩空气,让工具头以25000~65000min−1(转/分钟)的高速旋转。

·   根据作业性的不同,可分为直柄型和拐角型(90°、120°型)。


气动研磨机的种类与优点

 

用于除毛刺

用于倒角精加工

气动研磨机的种类与优点

气动研磨机的种类与优点

 

使用方法


请使用空气三件套(过滤器、调节器、注油器)。

与电动式相比,重量更轻,且转速可以提高到更高。

气动研磨机的种类与优点

气动研磨机的使用分类


微型研磨机

· 用于各种零件加工时的除毛刺、倒角、抛光等。

· 用于模具加工、玻璃加工。

气动研磨机的种类与优点

直柄研磨机

· 用于精加工焊缝、铸件除毛刺、各种类型的抛光作业以及重型研磨作业等。

气动研磨机的种类与优点

拐角型研磨机

· 用于金属磨削等。

气动研磨机的种类与优点

要点如下!

· 请确认要使用的工具头的安装部位直径。

 〈安装带轴工具头时〉安装夹头方式 轴径:φ3或φ6等

 〈安装杯型砂轮时〉安装螺丝方式 螺丝尺寸:M7×0.75等

· 请确认是前方排气还是后方排气。

· 请确认研磨机的形状。(直柄型/拐角型)

· 请确保使用具有适当空气压力(MPa)的压缩气源。

· 请确认软管接口安装螺纹尺寸。

· 请根据用途选择研磨机的转速(min-1)。


气动直柄研磨机

安装砂轮,用于模具精加工和抛光的气动工具。

气动研磨机的种类与优点

 

打磨焊部分的接缝,去除金属制品加工时产生的端面毛刺。

气动研磨机的种类与优点

关于所使用的砂轮


· 带轴砂轮

所用带轴砂轮的轴径

通常为φ3mm或φ6mm。

· 平型砂轮

所用平型砂轮的直径

φ65mm~φ150mm最常见。

气动研磨机的种类与优点

气动研磨机的种类与优点


气动工具的维护方法


污垢或湿气进入向工具提供空气的部分,则会造成堵塞或生锈,从而引发故障。请每天清除水分,并在使用工具后注油润滑。

更换消耗部件并进行日常维护,则可以长期使用。

要点如下!

· 请确认是用于带轴砂轮用还是平型砂轮。

· 请根据用途选择研磨机的转速(min-1)。

· 请确保使用具有适当空气压力(MPa)的压缩气源。

· 请确认软管接口安装螺纹尺寸。


气动转角研磨机

用于平面磨削、倒角、除焊道、除毛刺等用途的气动工具。

气动研磨机的种类与优点

什么是焊道

是指由于焊接材料熔化而在焊缝中形成的凸起条带部位。

什么是毛刺

是指通过铣削加工进行钻孔、磨削、车削加工中的切断/切削时,在加工面出现的非必要突起。

 

优点


·   安装磨削砂轮后使用。

气动研磨机的种类与优点

气动转角研磨机的种类


 

手柄启动式。

根据作业不同,也有带把手型。

 

气动研磨机的种类与优点


气动研磨机的种类与优点

小知识  为了能够长期使用……

· 定期性加油润滑则寿命可延长。

· 请使用指定的接头、软管接头。

· 请务必安装砂轮罩。

· 请使用与研磨机的线速度相匹配的砂轮,并密切注意转速。

· 请不要使用超出规定压力的压缩空气。

 

要点如下!

· 请确认可安装的砂轮尺寸(外径×厚度×内径)(mm)。

· 请确认启动方法。(旋钮式或手柄式)

· 请确认加工对象的材质,并选择适当的砂轮。

· 请根据用途选择研磨机的转速(min-1)。

· 请确保使用具有适当空气压力(MPa)的压缩气源。

· 请确认软管接口安装螺纹尺寸。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities