欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

沉头键和键槽

  • 2020.03.24 21:51:28
  • 米思米
  • 5765

 1. 平键和键槽

沉头键和键槽 

沉头键和键槽 

   注释(1):适用轴径是根据与键强度对应的扭矩计算获得的数值,表示一般用途的大致标准。如果键的大小针对要传递的扭矩较为适合时,则可以使用比适用轴径粗的轴。此时,最好修正t1和t2,以使键的侧面均等地接触轴和轮毂。最好不要使用比适用轴径细的轴。
   
备注:带括号的公称尺寸表示的是对应国际规格中没有规定的尺寸,所以请勿用于新设计。

 

 2. 斜键,钩头斜键和键槽

沉头键和键槽 

沉头键和键槽 

   注释(1):ℓ在上表的范围内,从下述数值中选择。
   此外,的尺寸容许误差原则上采用JIS B0401(尺寸公差和配合)的h12。
   6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100,110,125,140,160,180,200,220,250,280,320,360,400

   注释(2):适用轴径应该适用于与键强度对应的扭矩。
   
备注请尽量不要使用带括号的公称尺寸。毂槽一般有1/100的斜度。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities