欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

C形卡簧

  • 2020.03.25 11:42:20
  • 米思米
  • 14019

 1. C形卡簧(轴用)

   在卡簧卡在合适的轴上的时候,d0的位置不能被卡簧槽所遮挡。d5是插入轴时的最大外圆外径。

C形卡簧 

   注(1):  公称尺寸以( )以外的尺寸为优先,需要时可使用( )内的尺寸。

   注(2):  厚度(t)=1.6mm时可暂时使用1.5mm。此时,m为1.65mm。

   备注

   1. 扣环圆环部的最小宽度不得小于板厚t。

   2. 适用孔的尺寸表示可供参考的推荐尺寸。

   3. d4尺寸(mm)最好为d4=d3-(1.4~1.5)b。

   参考:厚度t依据日本弹簧工业协会标准JSMA No.6-1976(弹簧用钢带)。

 2. C形卡簧(孔用)

C形卡簧 

   




   在卡簧卡在合适的孔内的时候,d0的位置不能被卡簧槽所遮挡。

C形卡簧 

   




   d5是卡入孔的最小内圆直径。

C形卡簧 

   注(1):  公称尺寸以( )以外的尺寸为优先,需要时可使用( )内的尺寸。

   注(2):  厚度(t)=1.6mm时可暂时使用1.5mm。此时,m为1.65mm。

   备注

   1. 卡簧圆环部的最小宽度不得小于板厚t。

   2. 适用孔的尺寸表示可供参考的推荐尺寸。

   3. d4尺寸(mm)最好为d4=d3-(1.4~1.5)b。

   参考:厚度t依据日本弹簧工业协会标准JSMA No.6-1976(弹簧用钢带)。


前往扣环/卡簧商品筛选页面:点击这里


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities