螺纹管接头
这些零件是用于在配管施工中改变管道的方向、连接管道或分支管道。
特点
· 由于管接头本身带有内螺纹,因此在连接过程中无需像焊接接头那样完全固定,更便于维修维护。
· 使用配管前,请使用攻丝机等切削出外螺纹。
米思米推荐商品:经济型 黄铜拧入接头 同径 弯管型
商品型号:E-SJSFL6A
连接步骤
① 切断管材
· 使用圆锯或带锯,以垂直于管材轴线的方式将管材切断。
· 使用锉刀、铰刀等彻底去除毛刺或翻边。
② 管道攻丝
· 请使用带有自动切削装置的攻丝机,按照JIS B0203管材用锥形螺纹的规定,正确切削出锥形外螺纹。
· 攻丝后,请务必确认螺纹直径和形状。
③ 清洗管道
· 使用清洁剂、棉纱等清除螺纹部分以及管道内部的油污、切屑、污垢等。
④ 密封胶的使用及防腐蚀处理
<使用液态密封胶时>
· 将其涂布在整个螺纹表面,避免其从端面滴落。
· 请遵照密封胶制造商的使用说明书使用。
米思米推荐商品:管螺纹密封胶 LOCTITE乐泰577
商品型号:LOC-577-250ML
<使用密封胶带时>
· 请一边拉紧,一边将其缠绕在螺纹部位,避免其从端部挤出。
· 密封胶带不适合用于标称尺寸2(50A)以上的大口径管道连接。这种情况下请使用液态密封胶。(请避免同时使用密封胶带和液体密封胶,否则可能会导致螺纹磨损。)
米思米推荐商品:密封胶带
商品型号:JST8-5
⑤ 拧入
· 用手拧紧后,将其完全拧入,直至达到标准拧紧扭矩。
⑥ 修补
· 用缓蚀剂修复外表面的划痕以及螺纹露出的部分。
接头的种类 ※ 除此之外还有很多其他种类。
弯头(L) | 45°弯头(45°L) | 公母弯头 (SL) (街道弯头) |
3向异径三通(BRT) | 四通(Cr) | 异径四通(RCr) |
端盖(Ca) | 衬套(Bu) | 内螺纹直通接头(S) |
异径弯头(RL) | 三通(T) | 异径三通(RT) |
堵头(P) | 外螺纹直通接头(Ni) | 公母长弯头 (MBe) |
异径内螺纹直通接头 (RS) | 组合法兰(F) | 拧入型接头(FU) |
要点如下! |
· 请确认使用压力(MPa)。 · 请确认接头种类。 · 请根据所使用的流体相应确认接头的材质。 · 请确认所用配管的标称尺寸。
|