欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

焊接接头的特点

  • 2023.12.20 10:27:50
  • 米思米
  • 1487

焊接接头                                                                                                                                     

通过焊接连接,用于改变管道之间的方向、流量。

                                              焊接接头的特点

 

焊接接头的特点

 

特点

·       有各种尺寸的弯头、分支、渐缩产品可选。

·       材质

 

包括黑管型、白管型(电镀管)、不锈钢3种。

黑管型未做电镀处理,外观呈黑色。用于蒸汽或排水管道。

白管型的倒角加工面无电镀处理。

不锈钢具有耐酸性,不易生锈。

 

米思米推荐商品:焊接接头 对接 90°弯管 加长型

焊接接头的特点

商品型号:WEJELS15A

关于倒角效果

焊接接头的特点

 

要点如下!

· 请确认材质。  焊接接头的特点

  黑管型、白管型(电镀管)、不锈钢· 请确认形状。

· 请确认壁厚、外径(mm)。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities