欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

法兰的种类与特点

  • 2023.12.20 10:38:34
  • 米思米
  • 378

·       法兰

·       法兰(盲板型)

·       法兰(旋入型)

·       法兰垫圈

·       法兰垫圈(食品用)

法兰                                                                                                                                           

这是管道间相互连接时不可或缺的重要部件。

请根据用途相应选择垫圈。

法兰(滑套型)

法兰的种类与特点

根据使用环境不同,有各种不同种类的产品可选。

法兰的种类与特点

 

特点

·       圆形是主流。中心开有让管道穿过的孔。在管道孔的周边还开有用于让螺栓穿过的孔。

 

法兰的种类与特点

米思米推荐商品:焊接法兰 FLOBAL/SUS304/滑套焊接式

法兰的种类与特点

商品型号:SUS-5K-SOP-FF-15A

 

法兰(盲板型)

法兰的种类与特点

特点

·       与插入焊接型法兰组合,作为盖板使用。

·       没有让管道穿过的孔。但是有让螺栓穿过的孔。

法兰的种类与特点

米思米推荐商品:焊接接头 盲法兰

法兰的种类与特点

商品型号:SGPFRB10A

法兰(旋入型)

法兰的种类与特点

特点

·       用于现场无法使用明火(无法焊接)的场合。

法兰的种类与特点

 

要点如下!法兰

·   请确认材质。(不锈钢、铁、聚氯乙烯等)

·   请确认公称直径(内径)(英制)。

·   请确认使用压力(kgf/cm2)。

·   请确认规格(JIS/ANSI/JPI等)。

法兰垫圈

用于填充管道接头的间隙,并起到阻止泄漏的作用。

法兰的种类与特点

特点

·       这是夹在管道接头部分的法兰之间,并利用螺栓紧固以阻止流体泄漏的零件。在这种静态环境中使用的垫圈,通常称为“垫片”。

法兰的种类与特点

法兰垫圈(食品用)                                                                                                                 

法兰的种类与特点

特点

·       这些产品被用作食品相关设备和零件。

·       通常是由符合相关政府部门标准的材料加工而成。

·       常用材质为硅橡胶。

·       其他材质中也有被分类为食品级的专用材料。

法兰的种类与特点

关于橡胶材料的规格尺寸

· 垫片的尺寸多种多样,包括符合JIS规格的标准件以及完全按订单生产的产品。

  所有产品均由板材加工而成。

· 橡胶材料的规格尺寸为:

 厚0.5t至100t。

 (t=mm)

 宽度原则上为1000mm。

 根据厚度不同,长度多种多样。

 0.5t~3t为20m

 4t~10t为10m

 12t~50t为2m

 50t~100t为1m

 

材质种类示例

· 橡胶类

· 氟树脂

· 纤维(含玻璃纤维、合成纤维等)

要点如下!法兰垫圈

·   请确认管道中的流体种类。

·   包括耐候性、耐油性、耐腐蚀性等各种种类。

·   请确认压力(MPa)。

·   请确认使用的最高温度()。

·   也有耐热用产品。

·   请确认公称直径。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities