欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

潜水泵的种类与特点

  • 2023.12.21 13:12:56
  • 米思米
  • 1622

·       潜水泵(电动)

·       潜水泵(电动)清水用

·       潜水泵(电动)工程排水用

·       潜水泵(电动)污水用

潜水泵(电动)                                                                                                                                             

这是可以浸没在水中抽水而无需任何安装空间的泵。

特点

·       只需将其浸入水中并接通电源,即可开始泵送。

用途

         ·       从水中抽出

潜水泵(电动)清水用                                                                                                                                   

                                              潜水泵的种类与特点

特点

·       适用于泵送清水、工业用水等具有透明度的水。

潜水泵(电动)工程排水用                                                                                                                            

潜水泵的种类与特点

特点

·       用于在建筑工地等泵送混有泥沙的水。请在至少1/3主体浸入水中的情况下使用。

潜水泵(电动)污水用                                                                                                                                   

潜水泵的种类与特点

特点

·       适合用于泵送不含固形物的脏水或浑水。

·       请在泵体完全浸没在水中的情况下使用。

 

小知识 什么是总扬程、流量…

· 总扬程(m)…从水面到排放软管或管道末端的高度

[简化计算方法] 从水面到末端的高度+损耗(管道总长度的10%)

 

潜水泵的种类与特点

 

· 流量(升/分钟):每分钟泵送的水量

 参考 水桶=约10升 水缸=约200升

潜水泵的种类与特点

 软管及管道的种类不同,计算结果可能会有所差异。

关于非自动型和自动操作型

非自动型泵送的液体会持续不断流动。自动操作型是利用漂浮在水面上的浮球开关进行操作,浮球浮起就抽水,低于设定水位就自动关闭电源。

潜水泵的种类与特点

 

要点如下!

· 请确认流量(每分钟泵送的水量)(L/min)。

· 请确认总扬程(m)。

· 请确认所连接的软管或管道的口径。

· 请确认电源频率(50Hz或60Hz)。

· 请确认电源(V)。

· 请务必根据泵送的水、液体相应选型。

· 请选择与使用用途相匹配的泵材质(不锈钢、铝冲压、树脂等)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities