欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

陆上泵的种类与特点

  • 2023.12.21 13:31:11
  • 米思米
  • 2272

·       陆上泵(电动)

·       室内安装用陆上泵(电动)

·       室外安装用陆上泵(电动)

陆上泵(电动)                                                                                                                                             

安装在陆地上,用于泵送各种液体(水)的泵。

特点

·       由于是安装在陆地上,所以可实现视觉管理。

·       可用于需要耐久性的现场。用于进行腐蚀性、高温、高粘度液体的“倾倒”、“转移”、“循环”。

·       还有用于大型泵站的型号。材质因用途而异。

用途

用于工地的排水、排泥等。

室内安装用陆上泵(电动)                                                                                                                            

陆上泵的种类与特点

特点

·       由于是在陆地上使用,所以无需担心电机因进水而烧毁。由于是安装在陆地上,所以可实现视觉管理。

陆上泵的种类与特点

室外安装用陆上泵(电动)                                                                                                                            

陆上泵的种类与特点

特点

·       由于会直接被雨淋等,所以使用防水电机。即使是室内使用,如果担心淋水或受潮,也可使用这种电机。

陆上泵的种类与特点

小知识  泵选型的参考

什么是总扬程、流量…

· 总扬程(m)…从水面到排放软管或管道末端的高度。

[简化计算方法] 从水面到末端的高度+损耗(管道总长度的10%)

 

陆上泵的种类与特点

 

· 流量(升/分钟)…每分钟泵送的水量。

 参考 水桶=约10升 水缸=约200升

陆上泵的种类与特点

 软管及管道的种类不同,计算结果可能会有所差异。

 

 

要点如下!

· 请确认流量(L/min)。

· 请确认总扬程(m)。

· 请确认所连接的管道口径。

· 请确认电源频率(50Hz或60Hz)。

· 请确认电源(V)。

· 请确认安装场所(室内/室外)。

· 请选择与使用的液体相匹配的泵材质(铸件、不锈钢压、树脂等)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities