欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

供油泵的种类与特点

  • 2023.12.22 13:50:25
  • 米思米
  • 818

·       油泵

·       低粘度油用油泵

·       高粘度油用油泵

·       齿轮泵

油泵                                                                                                                                                           

用于输送油料的电动泵。

                                              供油泵的种类与特点

用途

用于在工厂中从油桶向移动机械补充油料,以及为建筑工程机械、发电机等换油。

低粘度油用油泵                                                                                                                                          

供油泵的种类与特点

特点

·       可用于输送从轻油到A重油(100mm2/s)的低粘度油。

 

【注意事项】

· 使用时需要向泵中预加输送对象油料。

· 空转可能会导致故障,严禁空转。

· 不可用于高热值的油料。

高粘度油用油泵                                                                                                                                          

供油泵的种类与特点

特点

·       非常适合用于输送车用轻油、液压油、机械油等(1000mm2/s)高粘度油。

【注意事项】

根据粘度和温度的不同,可能会出现无法使用的情况,请向制造商洽询。

 

要点如下!

· 请确认油料粘度(是低粘度还是高粘度)。

(粘度因油料的种类而异。)

· 请确认电源。(包括电池供电与AC100V供电。)

齿轮泵                                                                                                                                                       

用于输送润滑油等油料的泵。

 

普通单体型

供油泵的种类与特点

 

电机连接型

供油泵的种类与特点

 

 

特点

·     这种泵可以吸取油料并将其向高处泵送。

·       可正反转。

·       齿轮在电机的作用下旋转,将液体强力喷出。

 

用途

将油料从桶、罐等容器中送出。

供油泵的种类与特点

液体(油料)的流动

供油泵的种类与特点

【注意事项】

不带开关、线缆、插头。

要点如下!

· 请确认是齿轮泵单体,还是电机连接型。

· 请确认泵口径。

· 请确认泵体、齿轮部分的材质。(铸铁、不锈钢、青铜等)

· 请确认电机电压。(100V、200V、400V等)

· 请确认电机构造。(全封闭室内型、全封闭室外型、防滴保护型等)

· 请确认使用液体的温度(℃)。

· 请确认使用液体。(润滑油、重油、动植物油、淬火油等)

· 请确认使用液体的粘度(mm2/s)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities